Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características del contacto
-
Recubrimiento de contacto central :
Oro
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
SMA de mamparo a UMCC
-
Ensamble de cables (extremo A) :
SMA, conector
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho UMCC GEN 1
-
Tipo de cable coaxial :
1.13 mm
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
.15 m [ .492 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Características eléctricas