Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de pernos :
6
-
Número de conductores :
3 - 5
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Forma del conductor :
Redondo sólido, Sector cableado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Perforación
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²):
6 – 50
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
185, 95
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme