Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Perno de corte
-
Material de conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de componente para red subterránea :
Lengüeta de conexión
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 84
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Sector
Dimensiones
-
Rango del conductor (mm²):
120 – 300
-
Sección transversal del conductor (mm²):
120 – 300
-
Diámetro de orificio de palma :
17
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
22
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Terminación
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA