Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
1.6
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
.44
-
Qrs (C):
4.1
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
.55
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta (mm):
68
-
Diámetro externo de la aleta :
68 mm [ 2.68 in ]
-
Peso del producto (kg):
.7
-
Altura de producto (mm):
56
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado