Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Ancho de terminal :
12.37 mm [ .487 in ]
-
Diámetro externo del barril :
9.8 mm [ 0.385 in ]
-
Longitud del terminal :
23.75 mm [ .935 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
12 – 10
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
3.31 – 5.26
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
-
Tamaño del perno :
1/4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
0.6
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Latón
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Terminal de receptáculo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme