Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
0.6
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Torsión
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
22 – 10
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
.33 – 5.26
-
Ancho de terminal :
11.58 mm [ .456 in ]
-
Diámetro externo del barril :
11.5 mm [ 0.452 in ]
-
Longitud del terminal :
28.49 mm [ 1.121 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA