Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material primario del producto :
Cobre, Aluminio
Dimensiones
-
Diámetro externo del barril (mm):
21.5, 11.5
-
Diámetro externo del barril (in):
0.846, 0.452
-
Diámetro interno del barril (mm):
15, 7
-
Diámetro interno del barril (in):
0.59, .275
-
Longitud del barril :
100 mm [ 3.94 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
4 – 4, 250 – 250
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
25, 120
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35, ≤ 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Enlaces de terminal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme