Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel :
68 mm [ 2.677 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel DIN
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia :
Amperímetro de CA
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
Características del tipo de producto
-
Escala (A):
0/1000/2000
-
Longitud de escala :
Escala corta (90)
-
Precisión (%):
1.5
Dimensiones
-
Tamaño de caja :
96 mm [ 3.78 in ]
-
Altura de producto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profundidad del producto :
64 mm [ 2.52 in ]
-
Ancho de producto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Peso del producto (kg):
.25
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme