Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Productos químicos/solventes
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
1.85 mm [ .073 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
.79 mm [ .031 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.43 mm [ .017 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.16 mm [ .006 in ]
Condiciones de uso
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C):
90
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
70
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Corrugación, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Palanca
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa