Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
3 años
-
Técnica de instalación :
Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Longitud de conexión (mm):
372.6
-
Opciones de componentes de potencia :
Terminal mecánico incluido (M12, conductor), Terminal mecánico incluido (blindaje)
Características del empaquetado
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés, Alemán
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
500 – 1250
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
26.92 – 43.18 mm [ 1.06 – 1.7 in ]
-
Diámetro exterior de la funda (mm):
25.8 – 49
-
Longitud (instalado) (mm):
400
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
13.9 – 24.6
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
-
Número de aletas :
3