Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Arco seco nominal :
755 mm [ 29.72 in ]
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
280
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
240
-
Descarga seca de CA (kV):
285
-
Descarga de CA en húmedo (kV):
260
-
Tensión nominal - SML (kN):
70
-
Voltaje nominal del sistema (kV):
≤ 72
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Tipo de conexión superior :
Bola
-
Tipo de conexión inferior :
Enchufe
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
23 mm [ 0.91 in ]
-
Línea de fuga :
2155 mm [ 84.84 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Longitud de sección :
887 mm [ 34.92 in ]
-
Peso del producto (kg):
1.9
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Estándares de la industria
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislador de tensión