Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Arco seco nominal :
425 mm [ 16.73 in ]
-
Tensión nominal - SML (kN):
70
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
165
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
140
-
Descarga seca de CA (kV):
175
-
Descarga de CA en húmedo (kV):
155
-
Voltaje nominal del sistema (kV):
≤ 66
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Tipo de conexión superior :
Horquilla
-
Tipo de conexión inferior :
Lengüeta de contacto
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
23 mm [ 0.91 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Línea de fuga :
1165 mm [ 45.87 in ]
-
Longitud de sección :
557 mm [ 21.93 in ]
-
Peso del producto (kg):
1.35
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Estándares de la industria
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislador de tensión
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme