Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 72
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 2500
-
Longitud del extremo del cable :
500 mm [ 19.685 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones