Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada de aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta aislante
-
Tipo de aislamiento/ANSI :
55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Material del aislante :
Porcelana
-
Color del producto :
Gris
Dimensiones
-
Cobertura de aislamiento :
1066.8 mm [ 42 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6 – 795
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
-
Equipo compatible :
Doble PIN
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial