Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
-
Equipo compatible :
Pin horizontal
Dimensiones
-
Cobertura de aislamiento :
533 mm [ 21 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6 – 795
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
13.3 – 402.8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Gris
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada de aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta aislante
-
Tipo de aislamiento/ANSI :
Pin horizontal
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme