Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada de aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapón de pájaro
-
Tipo de aislamiento/ANSI :
Aislante de tensión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Polietileno con tecnología de cadena cruzada
-
Color del producto :
Gris
-
Material del aislante :
Polímero, Porcelana/Vidrio
Dimensiones
-
Cobertura de aislamiento :
787 mm [ 31 in ]
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
129 mm [ 5.1 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6 – 795
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
13.3 – 402.8
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
4, 22 mm [ .16 – .89 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Red eléctrica aérea
-
Equipo compatible :
Extremo cerrado
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial