Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caja de fusibles para alumbrado público :
Caja de fusibles para alumbrado público
-
Tipo de cable subterráneo :
Plástico aislado
-
Tipo de fusible :
D01
-
Familia de productos :
EKM-2050
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
4
-
Número de fusibles :
3
-
Número de cables subterráneos :
3
-
Tipo de terminal para caja de fusibles para alumbrado público :
Deslizante
-
Alambres por cable (máx.) :
5
-
Sujeción por pin :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de caja de fusibles para alumbrado público (V):
400
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
270, 280, 300, 350
-
Ancho de la puerta (mm):
85, 90, 100
-
Diámetro del polo (mm):
89, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Sección transversal del cable (máx.) (mm²):
25
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental (°C):
-25 – 55
Operación/aplicación
-
Libre de silicona :
Sí
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
resistencia al impacto :
4J
-
Solicitud :
Interior de postes y exteriores
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Grado de protección de la carcasa :
IP54
-
Normas :
VDE 0660-505
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
n.º
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de caja de fusibles para alumbrado público :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Otro
-
Uso de producto :
Conexión, protección de luminarias
-
Otros colores disponibles :
No