Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de extremo para antena de montaje :
NMO
-
Tipo de conector de extremo para radio de montaje :
Sin terminar
-
Tipo de producto de antena :
Soporte de antena
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Tipo de producto de montaje :
Magnético
Dimensiones
-
Longitud del cable :
3.7 m [ 12 ft ]
-
Diámetro del producto :
82.55 mm [ 3.25 in ]
Operación/aplicación
-
Opción :
Conector preinstalado
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Vehicular
-
Tecnología inalámbrica :
Vehicular