Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Exterior
-
Tipo de antena :
Varilla/Palanca
-
Tipo de banda :
Banda ancha
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
-
Tipo de antena :
Palanca/Varilla
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<1.9:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
617 – 960, 1427 – 2700, 4900 – 6000
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
617 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
997 g [ 35.2 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje en poste/mástil/soporte
-
Polarización :
Lineal vertical
Dimensiones
-
Altura de producto :
554 mm [ 21.8 in ]
-
Ancho de producto :
74 mm [ 2.9 in ]
-
Longitud del cable :
5 m [ 16.4 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Entorno de antena :
Exterior
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Tecnología inalámbrica :
5G, Celular
-
Aplicación principal :
5G, Celular
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma