Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Exterior
-
Tipo de antena :
Panel
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
-
Tipo de antena :
Panel
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<2.1:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
617 – 698, 698 – 960, 1427 – 1511, 1559 – 1610, 1690 – 2700, 3300 – 4200, 4400 – 6000
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
617 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1560
Fijación mecánica
-
Tipo de producto de montaje :
Pared, Polo o mástil
-
Tipo de montaje :
Montaje en poste/mástil/soporte
-
Polarización :
Doble inclinación 45 °
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
90
-
Longitud del producto (mm):
295
-
Ancho de producto (mm):
295
-
Longitud del cable (m):
.3
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Direccional
-
Entorno de antena :
Exterior
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Tecnología inalámbrica :
5G, Celular, LTE
-
Aplicación principal :
5G
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón