Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
RP-SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Dipolo
-
Tipo de antena :
Varilla/Palanca
-
Tipo de banda :
Triple banda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
6
-
Banda de frecuencia (MHz):
4900 – 6000, 2400 – 2500, 6000 – 7125
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 7125
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
120 g [ 4.23 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal vertical
-
Tipo de montaje :
Montaje en poste/mástil/soporte
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.91 m [ 3 ft ]
-
Altura de producto :
245.7 mm [ 9.67 in ]
-
Diámetro del producto :
28.6 mm [ 1.13 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón