Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Tensión de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Fluidos hidráulicos
-
Color primario del producto :
Negro
-
Relación de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Rango de los tamaños del tubo :
1.5 – 4.8 mm [ .06 – .187 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (nominal) :
1.32 mm [ .052 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Tipo de inflamabilidad del tubo :
Retardante de fuego
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 110
-
Temperatura de recuperación (°C):
125
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
Fuente del producto :
República Checa