Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Plata
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
-
Corriente nominal típica (A):
100
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
8 mm [ .315 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
Otro
-
Contacto preferido del cliente :
Sí
-
Terminal transmite :
100+ A (potencia muy alta)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
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
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Paquete
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
NFC 20.130
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
25
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
25
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
4