Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Terminación de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Exterior
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Configuración del puerto :
Multipuerto
-
Estilo de antena :
Perfil bajo
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<3.1:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 960, 1710 – 2620, 2400 – 2500, 4900 – 5900
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
5
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
206 g [ 7.27 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Alto del producto :
123.4 mm [ 4.86 in ]
-
Longitud del producto :
132.3 mm [ 5.21 in ]
-
Ancho del producto :
2.33 mm [ 59.3 in ]
-
Diámetro del producto :
9.84 mm [ 35.98 in ]
-
Longitud del cable :
.91 m [ 3 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Entorno de antena :
Exterior
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Tecnología inalámbrica :
Celular, GNSS, Vehicular, Wi-Fi
-
Aplicación principal :
Celular, GNSS, Vehicular, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja