![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hf-20-hv-20-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Remacha cables de alto voltaje con seguridad y flexibilidad
Nuestras máquinas de remachado de mesa HF-20 y HV-20 son robustas, compactas, de alta potencia y capaces de remachar cables de hasta 120 mm². Ambos modelos son capaces de alcanzar 178 kN (20 T) de fuerza de remachado, con una precisión rápida y repetible.
Características
- A diferencia de los productos de la competencia, las prensas de mesa HF‑20 y HV‑20 son capaces de ejercer una fuerza de remachado de 178 kN (20 t) para procesar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0).
- Las prensas de mesa HV‑20 y HF‑20 tienen controles sofisticados, un sistema de trazabilidad y puertos Ethernet y USB, lo que las prepara para la Industria 4.0. Con la plataforma de dados modulares se utilizan diferentes kits de dados.
- El sistema de succión integrado en nuestro modelo HV‑20 mantiene las conexiones limpias y libres de residuos, que suelen asociarse con el remachado de cables de alta potencia.
- Capacidad de remachar terminales de TE Connectivity y de otras marcas gracias a la flexibilidad de nuestra plataforma de dado modular
- Tamaño compacto: 974 mm (alto), 777 mm (profundidad), 552 mm (ancho).
Comparación paralela
Descarga el folleto para ver la comparación con la competencia
HF‑20T | HV‑20T | |
---|---|---|
Fuerza | 178 kN (20 T) | 178 kN (20 T) |
Grosor máximo del cable | 120 mm2 (4/0 AWG) | 120 mm2 (4/0 AWG) |
Velocidad de recorrido (segundos) variable (RPM) |
de 1.3 s a 8.3 s de 288 a 1,800 RPM |
de 1.3 s a 8.3 s de 288 a 1,800 RPM |
Energía | 3 kW | 3 kW |
Alimentación | 200 V y 400 V | 200 V y 400 V |
Altura de recorrido o cierre | 44 mm o 158.4 mm | 44 mm o 158.4 mm |
Peso | 390 kg | 390 kg |
Red o MES | RJ‑45 o MQTT | RJ‑45 o MQTT |
Dispositivo de succión de partículas y residuos | No | Sí |
Elevación automática del protector | Sí | Sí |
CQM o CFM | No | Sí |
Partes para la prensa de alta potencia
Descripción | Número de parte de la prensa |
---|---|
HF‑20, Prensa de alta potencia, 400 V | 2335500-1 |
HF‑20, Prensa de alta potencia, 200 V | 2335500-2 |
HV‑20, Prensa de alta potencia, 400 V | 2348822-1 |
HV‑20, Prensa de alta potencia, 200 V | 2348822-2 |