![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hv-cp-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Recorte de cables con velocidad, precisión y calidad
Nuestra máquina HV-CP procesa conductores multicapa de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG del 8 al 4/0) en tan solo ¡30 segundos! La HV-CP recorta la cubierta exterior, el blindaje de la lámina y el del trenzado, y el aislamiento interior para cumplir con las especificaciones de conexión.
Recorte de múltiples etapas
Elimina la dificultad y el largo tiempo de preparación en el procesamiento de cables de alto voltaje con nuestra máquina HV‑CP, que procesa conductores multicapa de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG del 8 al 4/0) en tan solo ¡30 segundos! La HV-CP recorta la cubierta exterior, el blindaje de la lámina y el del trenzado, y el aislamiento interior para cumplir con las especificaciones de conexión. Los innovadores mecanismos de control de calidad la máquina hacen posible confirmar la correcta preparación del cable:
- Confirma la instalación de las herramientas adecuadas antes de utilizarlas
- Calibra automáticamente las posiciones de las cuchillas después del cambio de las herramientas
- Confirma la posición del cable antes y después de la preparación para corroborar la longitud adecuada de los recortes
Para facilidad de uso, la máquina HV‑CP tiene una interfaz de pantalla táctil intuitiva con una memoria que acepta hasta 1,500 configuraciones.
Especificaciones de HV‑CP
Descripción | Especificación |
---|---|
Sección transversal del cable | de 10 mm2 a 120 mm2 (8‑4/0 AWG) |
Diámetro externo máximo | 25.0 mm (1 in) |
Diámetro mínimo de los conductores internos | 6.0 mm (0.24 in) |
Sección transversal de cable máxima para corte | 2 mm2 / 14 AWG / diámetro de 1.6 mm (0.063 in) |
Tiempo de ciclo normal | 30 segundos |
Incrementos del diámetro de la incisión | 0.01 mm (0.0004 in) |
Incremento de la longitud del recorte | 0.01 mm (0.0004 in) |
Longitud máxima del recorte de la cubierta exterior | 80 mm (3.15 in) |
Base de datos: número máximo de configuraciones | 1500 |
Función de secuencia: número máximo de pasos | 100 |
Números de parte de refacciones para HV‑CP
Máquina | Calibre del cable |
Diámetro externo |
Diámetro del cable interno |
Diámetro máximo del conductor en mm |
Kit de la cuchilla del contorno |
Kit del mandril |
Kit de la rueda de corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (8 AWG) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0) |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |