![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hv-20v-470-445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sistema de visión para analizar la calidad antes del remachado
Las máquinas de mesa de TE Connectivity son robustas, compactas, están equipadas con el sistema de visión HV-20 y analizan los componentes antes del de remachado para un rendimiento sólido. El sistema incluye una computadora de visión, un monitor frontal, tres cámaras y una tira LED interna para capturar y evaluar las condiciones del kit de dados, el terminal y el cable para un remachado exitoso.
Características
- El sistema de visión comprueba múltiples puntos antes de remachar para evitar que herramientas, terminales y cables estén mal colocados
- Menor dependencia en la habilidad del operador
- Reduce el riesgo de desperdicio de manera drástica, lo que hace posible ahorrar costos
- El monitoreo de calidad del remachado (CQM) detecta errores
- Se puede integrar en los sistemas de ejecución de fabricación (MES) del cliente para intercambiar información
- Con la inspección visual el usuario define variaciones mínimas
- Cualquier instancia que se detecte fuera de estas variaciones impedirá el remachado
- Los remaches que el sistema de visión aprueba tendrán un diámetro y una posición del cable y del terminal uniformes.
Especificaciones del producto
Descripción | Especificación |
---|---|
Fuerza | 178 kN (20 T) |
Grosor máximo del cable | 120 mm2 |
Recorrido variable (segundos) | 1.3 - 8.3 S2 |
Velocidad (RPM) |
88 - 1,800 RPM |
Energía | 3 kW |
Alimentación | 200 V y 400 V |
Altura de recorrido o cierre | 44 mm o 158.4 mm |
Peso |
390 kg |
Red o MES |
RJ‑45 o MQTT |
Dispositivo de succión de partículas y residuos | Sí |
Elevación automática del protector | Sí |
Monitor de calidad del remachado | Sí |