Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Herramientas de aplicación
Categoría de producto
Desde el remachado de un terminal a un cable hasta el prensado de un conector en una PCB, nuestros equipos y servicios están diseñados para maximizar la producción y la confiabilidad.
Las máquinas de banco APT están disponibles en dos versiones: la 5A con ajuste automático de precisión controlado por el monitoreo de calidad de remache (CQM) y la 5E con ajuste manual. El CQM realiza una inspección al 100 % y ajusta la altura de crimpado de manera automática en la APT 5A. Si se detecta fallo en la calidad de un remache, las alarmas visuales y sonoras le avisarán al operador. El APT 5E de ajuste manual es una versión más simple y económica que ofrece tiempos de configuración más rápidos y no cuenta con el CQM.
Nuestras máquinas APT ofrecen un sistema rápido y eficiente que no requiere que el aislante se pele del alambre magneto.
Una descripción general de la información más reciente sobre los aplicadores de TE, entre ellos, los OCEAN, la tecnología SMART y la nueva aplicación CrimpData de TE.
Cualquiera que sea el volumen de producción y la combinación de trabajos, te ofrecemos las herramientas para realizarlos. TE Connectivity puede satisfacer las demandas de fabricación en todo el mundo gracias a una gama completa de herramientas que van desde herramientas manuales hasta sistemas totalmente automatizados de alto volumen. Es una capacidad que proviene de nuestra experiencia con fabricantes pequeños y grandes, la cual genera una visión única sobre las tendencias y retos en la fabricación de arneses de cables y de PCB. Todo ello se deriva de nuestro compromiso hacia los retos de fabricación de nuestros clientes, dándoles ventaja en el mercado.
Descripción general de la línea de herramientas y equipos de aplicación de TE para el procesamiento de alambre magneto.
Nuestro equipo de calefacción de tubos termocontraíbles proporciona temperaturas, mecanismos de control y rendimiento óptimos para sellar y proteger empalmes eléctricos en entornos hostiles.
Los terminales MAG‑MATE, Mini MAG‑MATE y SIAMEZE se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones. Entre los ejemplos típicos, se incluyen motores pequeños, relés, transformadores, bobinas, motores de polo de sombra, solenoides y protectores de motor con un termointerruptor. Proporcionamos soluciones personalizadas que se conectan directamente con tu producto.
Lee cómo el diseño adecuado de herramientas de remache, con base en dados en forma de V, es esencial para realizar un remachado uniforme que cumpla con especificaciones.
Las remachadoras portátiles CERTI‑CRIMP son de primera calidad y se utilizan para remachar una amplia gama de terminales, contactos y dispositivos con cableado especial. Están diseñadas conforme a especificaciones rigurosas para que realicen remachados uniformes y de alta calidad.
Nuestras herramientas manuales comerciales combinan la versatilidad de las de servicio de uso general con la confiabilidad y la facilidad de uso de muchas herramientas de primera calidad. Para mayor versatilidad, los 75 sets de dados son intercambiables, incluso los de contactos y terminales de barril abierto. Además, muchos de estos sets de dados tienen múltiples cavidades para remachar una variedad de tamaños de contactos o terminales.
El kit de herramientas eléctricas inalámbricas cuenta con un set de dados integral con dos cámaras de remachado. Estas cámaras le permiten al operador hacer empalmes en una amplia variedad de tamaños y combinaciones de alambres, sin tener que quitar y reemplazar constantemente los sets de dados.
Utiliza este folleto como guía para distinguir un remache correcto de uno incorrecto.
La altura de remache es la mejor forma no destructiva de cumplir con las estrictas propiedades mecánicas y eléctricas de un remache. La altura de remache es uno de los cinco métodos para analizar procesos en el nuevo CQM II.
La calidad, el costo y el rendimiento se asocian a medidas específicas y a variables del proceso. La altura y simetría de remache, los valores de la prueba de tracción y los cables por hora son algunas de las medidas utilizadas para monitorear los procesos de remachado en la producción.
Existen pocas cosas en el mundo del ensamblaje eléctrico que podrían ser más sencillas que remachar alambres a terminales. El alambre pelado se introduce en un tubo de metal corto, al que se le llama barril de alambre. Una remachadora luego comprime el barril de alambre firmemente alrededor de las hebras del alambre pelado formando un metal homogéneo.
Ya sean sencillos o complejos, podemos diseñar, fabricar y entregarte los kits de herramientas manuales que necesitas de acuerdo a tu volumen de producción. Todo lo que necesitas, incluso el producto, en un práctico estuche. Hecho conforme a tus especificaciones.
En este folleto, se proporciona una visión general de las herramientas de extracción de TE; una guía sobre cómo buscar en TE.com las herramientas correctas de acuerdo al número de pieza del terminal y una referencia cruzada de herramienta a terminal o a carcasa.
EYE Check es una herramienta que ayuda a ajustar la posición de alimentación frontal del terminal en los aplicadores con más rapidez y es especialmente útil para terminales más pequeños. Consiste en un programa de software (compatible con los sistemas operativos Windows y Mac OS X). Una cámara especialmente diseñada para conectarse con facilidad a los aplicadores de alimentación lateral Ocean, HDM y HDI de TE, que cuentan con un espacio detrás del soporte del terminal para la base de la cámara. La cámara también funcionará con un CQM‑II de TE en una prensa de banco.
Los servicios de ingeniería de campo de TE proporcionan varios servicios que alargan la vida útil de tus herramientas.
Las Máquinas y Herramientas de Aplicación TE están respaldadas por una organización de servicio de campo con experiencia en la industria. Los ingenieros de campo se encuentran en toda América del Norte (EE. UU., México y Canadá) para proporcionar una respuesta oportuna a las necesidades del cliente.
La máquina de remachado es semiautomática y eléctrica y utiliza diferentes sets de dados para remachar los contactos FFC de alimentación por carrete a los cables FFC suministrados de manera manual.
Nuestra línea de alta fuerza brinda la potencia necesaria para remachar conectores de alto voltaje en una solución de banco flexible, asequible y compacta.
La bomba de batería de TE es de portabilidad avanzada y, con nuestros cabezales de remache de compresión hidráulica de 10,000 psi y los dados en U intercambiables, satisface las demandas de la mayoría de las aplicaciones de remachado.
Máquinas y Herramientas de Aplicación para productos RAST en la industria de los electrodomésticos.
Proporcionamos kits completos de herramientas manuales de inserción y de extracción equipados para llevar a cabo tareas de precisión con los más altos estándares profesionales.
Para un remachado pigtail y thru‑splice rápido, fácil y confiable de combinaciones de alambre y de alambre magneto, TE Connectivity (TE) cuenta con la prensa y aplicador de remachado invertido (IST).
La herramienta es rápida, de diseño ergonómico y es ideal para utilizarse en el banco, en la línea de producción o en el campo. Cada kit de herramientas de batería incluye una herramienta, dos baterías y un cargador en un estuche resistente.
La próxima generación en tecnología de aplicación ha llegado con el nuevo aplicador OCEAN 2.0.
Una plataforma, diseño modular. Los aplicadores OCEAN están diseñados para que las tres opciones de alimentación se intercambien con la base en común del aplicador. Nuestros aplicadores ofrecen una interfaz rediseñada entre el pistón y la carcasa que mejora la alineación y la uniformidad del remache.
Nuestras máquinas de inserción de pines son flexibles y además cuentan con accesorios para mejorar el rendimiento.
Maximiza la productividad a la vez que minimizas el esfuerzo: reemplaza tus herramientas manuales por el sistema de herramientas neumáticas 626. El remachado de cables del 26 al 6 AWG nunca ha sido tan fácil. Y puedes seguir utilizando, si no es que todos, la mayoría de tus cabezales de remache y sets de dados compatibles con TE.
TE Connectivity cuenta con una amplia gama de servoprensas diseñadas para insertar conectores de pines compatibles en PCBs. Nuestra familia de máquinas es muy personalizable y sin duda se adaptará a tus necesidades de aplicación.
Descarga este formulario para solicitar cotización de un aplicador nuevo.
Una línea completa de soluciones de calidad.
Detalles de la garantía de Máquinas y Herramientas de Aplicación de TE.
Nuestra herramienta permite a los operadores cortar fácilmente terminales en tira y en carrete de alimentación lateral, brindando a los clientes la capacidad de crear terminales de piezas sueltas con precisión.
Para el procesamiento de alambre de volumen bajo a medio, TE ofrece una amplia línea de prensas y prensas de banco que cuentan con una trayectoria reconocida de éxito en soluciones confiables.
Este folleto informativo muestra las características de un remache correcto y de uno incorrecto para ayudar a los fabricantes de arneses de cables a mantener la calidad de remache adecuada.