Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector de cuña :
Cuña
-
Familia de productos :
AMPACT
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector de cuña (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango de los conductores (derivación) (mm²):
795
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
0 – 250
Operación/aplicación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de conector de cuña :
AMÉRICA
Otro
-
Tamaño de herramienta AMPACT :
Grande
-
Accesorios para pértiga de maniobra :
Sí
-
Color de cartucho requerido :
Amarillo
-
Cubierta aislada :
Sí