Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El AMPACT BAT es la segunda generación de nuestros conectores AMPACT. Combina fortalezas técnicas líderes en su clase e instalación fácil de usar con herramientas estándar de la industria.

"Wedge Pressure Technology" ha sido probada en el campo durante más de 60 años para ofrecer conectores con bajos costos de ciclo de vida para nuestros clientes de servicios públicos. La "C" y la cuña están hechas de aleaciones de aluminio. Se pueden utilizar para conectar conductores de aluminio sólido y trenzado, aleación de aluminio y compuestos de aluminio trenzado, incluidos AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW y ACSS. También se pueden utilizar en entornos no corrosivos para conectar conductores de cobre. Durante el proceso de conexión, nuestra tecnología de presión de cuña AMPACT BAT combina la acción abrasadora entre las superficies del conductor y del conector con un inhibidor que sella la conexión. Esto evita que el aire llegue al material acoplado. El resultado es una conexión eléctrica más duradera y fiable. Durante el proceso de instalación, el conector de derivación AMPACT BAT desarrolla y mantiene la fuerza de sujeción sobre el conductor a través de la carga elástica residual desarrollada en el conector. Esto garantiza la integridad de la conexión durante la vida útil de la instalación. La fuerza elástica también ayuda a prevenir la fuga al compensar la expansión y contracción del conjunto durante el ciclo térmico, mientras que la presencia de un inhibidor en las interfaces eléctricas protege los puntos de contacto eléctrico de los ataques corrosivos durante su vida útil. Diseñado para realizar conexiones de derivación de aluminio a aluminio y de aluminio a cobre para aplicaciones de transmisión, distribución y subestaciones, nuestro nuevo AMPACT BAT ofrece conectividad confiable y segura.

gris desnudo
  1. Video de instalación del conector de derivación accionado por perno AMPACT BAT (inglés)

Nuestros nuevos conectores AMPACT BAT combinan fortalezas técnicas líderes en su clase e instalación fácil de usar con herramientas que cumplen con las normas de la industria. Se pueden instalar utilizando métodos de guante o pértiga en lugar de una herramienta especial accionada por polvo. Descubre cómo.

gris desnudo

Características principales

  • Fácil de instalar con herramientas estándar de la industria
  • Se pueden utilizar derivaciones para conectar varias combinaciones de conductores
  • No se producen daños en los conductores al instalar o quitar la derivación
  • Mantiene una fuerza constante dentro de la conexión durante la vida útil del conector, al tiempo que compensa la expansión térmica o "fluencia"
  • Parada sólida para la inspección visual del conector instalado correctamente
  • Rendimiento eléctrico líder en la industria para ANSI C-119.4 Clase AA
  • Se puede instalar con pértigas estándar
gris desnudo
gris desnudo
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué están hechos los conectores AMPACT BAT de TE? 

Respuesta: El cuerpo, la cuña y el soporte AMPACT BAT C de TE están hechos de aleaciones de aluminio. El perno está hecho de acero inoxidable 304. (304 SS).


Pregunta: ¿Para qué tamaños de conductores se puede utilizar el AMPACT BAT? 

Respuesta: Los conectores AMPACT BAT pueden acomodar conductores principales de 266 AAC a 795 ACSR (14,90 mm a 28,14 mm). La gama de conductores de derivación van desde el AAC #6 hasta el 795 ACSR (4,11 mm a 28,14 mm).


Pregunta: ¿Se puede utilizar AMPACT BAT en conductores de cobre?

Respuesta: Los conectores AMPACT BAT se pueden usar para conectar conductores de aluminio a cobre. Para aplicaciones de cobre a cobre, comuníquese con su representante local de TE.


Pregunta: ¿AMPACT BAT requiere alguna herramienta de instalación especial?

Respuesta: No, los conectores AMPACT BAT se pueden instalar utilizando llaves de impacto estándar de la industria. Mínimo: 150 ft-lbs (200 Nm) de torque nominal.

 

Pregunta: ¿Qué tamaño de enchufe se requiere para la instalación de AMPACT BAT?

Respuesta: Para la familia de derivación medianas: tamaño del enchufe de impacto 9/16 pulgadas (14 mm)
Para la familia de derivación grandes: tamaño del enchufe de impacto: 3/4 pulgadas (19 mm).


Pregunta: ¿AMPACT BAT cumple con ANSI C119.4 Clase AA?

Respuesta: Sí, AMPACT BAT está completamente probado para ANSI C119.4 Clase AA (servicio extrapesado) que requiere la capacidad de pasar 500 ciclos de corriente a 175 °C. Póngase en contacto con su representante local de TE para obtener documentación de pruebas.


Pregunta: ¿Se puede reutilizar AMPACT BAT?

Respuesta: TE recomienda utilizar un conector nuevo y no utilizado para cada instalación. 


Pregunta: ¿Se puede instalar AMPACT BAT utilizando pértigas estándar de la industria?

Respuesta: Sí, los conectores AMPACT BAT se pueden instalar utilizando pértigas estándar de la industria junto con nuestro adaptador de pértiga AMPACT BAT. 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada

  • Técnica de instalación  Instalación activada, cuña

Características de la configuración

  • Inspección visual 

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 500

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.4, 53.5, 67.4, 85, 107, 126.68, 135.19, 170.46, 177, 177.35, 201.42, 203, 241.7, 253.35, 280, 281.98

  • Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil) 2 – 2, 3/0 – 3/0, 336.4 – 336.4, 4 – 4, 500 – 500, 1/0 – 1/0, 397.5 – 397.5, 556.5 – 556.5, 2/0 – 2/0, 477 – 477, 350 – 350, 266.8 – 266.8, 6 – 6, 250 – 250, 4/0 – 4/0, 2 – 2

  • Rango de conductores compatibles - Principal (AAC) (mm²) 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107, 13.3 – 21.2

  • Rango de conductores compatibles - Principal (AAC) (AWG/kcmil) 4 – 4, 3/0 – 4/0, 715 (45/7), 2 – 2, 1/0 – 1/0, 4/0 – 4/0, 795 – 795, 3/0 – 3/0, 795 (26/7), 6 – 4, 2/0 – 2/0

  • Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) (mm²) 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107, 13.3 – 21.2

  • Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) (AWG/kcmil) 3/0 – 3/0, 3/0 – 4/0, 4 – 4, 2 – 2, 2/0 – 2/0, 1/0 – 1/0, 4/0 – 4/0, 6 – 4

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) (AWG/kcmil) 2 – 2, 4/0 – 4/0, 3/0 – 4/0, 3/0 – 3/0, 1/0 – 1/0, 6 – 6, 4 – 4, 2/0 – 2/0

  • Rango de conductores compatibles - principal (mm²) 135.19, 170.46, 177.35, 201.42, 241.7, 281.98

  • Rango de conductores compatibles - principal (AWG/kcmil) 266.8 – 266.8, 715 (45/7), 397.5 – 397.5, 605 (24/7), 636 (30/19 – 24/7), 477 – 477, 556.5 (30/7), 556.5 – 556.5, 350 – 350, 605 (24/7 – 30/19), 336.4 – 336.4, 605 (26/7 – 30/19), 715 (24/7 – 30/19)

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107, 85 – 82

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (AWG/kcmil) 6 – 6, 556 (26/7), 3/0 – 4/0, 2/0 – 2/0, 477 (26/7), 795 (26/7), 397 – 397, 1/0 – 1/0, 3/0 – 3/0, 795 – 795, 715 (26/7), 336 (26/7), 4/0 – 4/0, 2 – 2, 397 (30/7), 715 (45/7), 336 (30/7), 266 (26/7), 477 (30/7), 556 – 556, 636 (26/7), 397 (26/7), 4 – 4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 392, 32 – 347

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AMPACT-BAT

Documentos Relacionados

Instructivos

Instructivo (EE. UU.)