Baja fuerza de inserción, conexión sólida
El receptáculo E-Spring Contact proporciona la solución para un receptáculo de baja fuerza de inserción en aplicaciones de producción en masa. Está diseñado para cumplir con los requisitos de alta calidad para aplicaciones de electrodomésticos. Los beneficios mejorados para el cliente incluyen una fácil inserción, robustez de contacto y un esfuerzo mínimo del trabajador. Su diseño de resorte oscilante dual facilita la inserción con menos fuerza de inserción. Su geometría ha sido diseñada para soportar sobretensiones e inserciones no alineadas. Es adecuado para muchas áreas de aplicación que van desde lavadoras y refrigeradores hasta congeladores, acondicionadores de aire y equipos de cocina.
Características del producto
- Para lengüetas de 6,35 x 0,8 mm
- Baja fuerza de inserción
- Lengüeta al final del proceso de acoplamiento
- Productos estañados y niquelados disponibles
Ventajas
- Fácil inserción
- Su resorte oscilante hace que la inserción sea fácil y prácticamente sin esfuerzo (trabajo)
- Diseño y geometría adecuados para procesos de automatización
- Robustez de contacto
- Su geometría ha sido diseñada para soportar sobrecargas, tirones del cable e inserciones no alineadas.
- Mínimo esfuerzo para los trabajadores
- Las fuerzas de inserción aparecen solo en una pequeña parte de la trayectoria de inserción
Receptables rectos de 6,3 mm
Serie 0,250
Rango de cables mm2 | Diámetro del aislamiento (mm) |
Grosor de la lengüeta (mm) |
Espesor del material |
Material y acabado |
Número de pieza |
---|---|---|---|---|---|
0.3-0.8 |
2.3-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Latón |
336074-1 |
Latón estañado |
336074-3 |
||||
0.5-1.5 |
2.36-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Latón |
336075-1 |
Latón estañado |
336075-3 |
||||
Acero niquelado |
336075-5 |
||||
|
|
|
|
Latón |
336076-1 |
Latón estañado |
336076-3 |
||||
Acero niquelado |
336076-5 |