Receptáculo LIF 250 FASTON con engarce 2D
El nuevo terminal de receptáculo FASTON 250 de baja fuerza de inserción (LIF) de TE Connectivity (LIF) con engarce 2D está diseñado para una amplia gama de aplicaciones de desconexión rápida. Este nuevo receptáculo LIF FASTON requiere menos de 6 libras de fuerza de inserción al tiempo que proporciona una excelente fuerza de retención cuando se usa con una inversión de 0,250 x 0,032 pulgadas. Lengüeta FASTON. El engarce 2D se adapta a tamaños de cable de 22 a 12áAWG utilizando el mismo aplicador al tiempo que proporciona propiedades eléctricas y mecánicas comparables a las del engarce F tradicional. Esto puede reducir el número de números de pieza para especificar, comprar e inventariar; reducir el costo y la configuración del aplicador; y mejorar la eficiencia del aplicador. Este receptáculo LIF 250 FASTON con tecnología de engarce 2D se puede utilizar en todas las industrias, donde se podría haber considerado un receptáculo de engarce F 250 FASTON estándar.
Características del producto
- La fuerza de inserción es de 6 libras o menos cuando se usa con una lengüeta FASTON de 0,250 x 0,032, lo que facilita el ensamblaje
- Un terminal cubre muchos tamaños de cables, lo que podría reducir el costo de diseño, adquisición e inventario.
- Solo se requiere un aplicador, lo que reduce el costo del aplicador y el tiempo de configuración.
- Con solo pequeños cambios de configuración necesarios para acomodar los diferentes tamaños de cable, se puede mejorar la eficiencia del aplicador
- Reconocidos por UL, expediente E66717
1
6+
1
Herramientas de aplicación
Aplicador, kits de conversión y herramientas manuales disponibles.
Aplicador y kits de conversión
- Un aplicador TE OCEAN puede aplicar un terminal basado en la tecnología de engarce 2D a tamaños de cable de 22-12 AWG.
- Para los clientes que ya tienen aplicadores TE para los receptáculos rectos de engarce F FASTON serie 250, TE ofrecerá kits de conversión. Cada kit consistirá en crimpadoras de cable, crimpadora de aislamiento y yunque. El kit permitirá utilizar un aplicador TE existente con terminales engarzados 2D y tamaños de cable de 22-12 AWG.
Herramienta manual
- La herramienta manual SDE-SA se puede utilizar con conjuntos de troqueles SDE apropiados y nidos de engarce para aplicar un terminal con engarzado 2D a tamaños de cable de 22-12 AWG para la creación de prototipos y otros requisitos de bajo volumen.
El número de pieza 2238026-2 es el primero de una serie de nuevos terminales que utilizan tecnología de engarce 2D que TE planea implementar en los próximos meses.