APLICACIÓN
Conectividad del motor
TE Connectivity (TE) es tu experto para todo tipo de conexiones de motores industriales. No importa qué motor industrial fabrique, TE te ayudará a ahorrar tiempo y dinero al trabajar contigo para seleccionar la solución completa para tu aplicación.
Desde la primera idea hasta el diseño final
Los motores de hoy en día son cada vez más compactos, pero albergan más funciones que nunca. Y dado el mayor volumen de datos involucrados, es esencial tener conexiones de transferencia absolutamente confiables que operen a las velocidades más altas posibles. Cuando los datos internos y la interfaz de alimentación se pueden conectar de forma rápida, fiable y eficiente, la productividad aumenta y las empresas crecen. Desde conectores estándar probados y conjuntos de cables personalizados en el exterior, hasta las últimas innovaciones en sensores y alambre magneto dentro del motor. Desde la primera idea hasta el diseño final, sus expertos en motores industriales de TE proporcionan el servicio que espera en cada paso del camino, dondequiera que esté. Lee más a continuación para ver cómo nuestros productos se pueden utilizar en tus diseños de motores industriales hoy en día.
Conector de interfaz del motor
Los conectores de interfaz del motor regulan la entrada y salida de potencia y son cruciales para el funcionamiento de los motores en aplicaciones industriales. Nuestros productos que se adaptan a estas aplicaciones ofrecen conectividad confiable en entornos hostiles y pueden resistir la prueba contra altas vibraciones y ruido.
Ve también Conectores de micromotor
-
Conectores de micromotor
Ampliamente reconocido en el mercado de servomotores y aplicable a entornos industriales hostiles. Las últimas soluciones de conexión incluyen un conector codificador de 9 posiciones y un conector de potencia y frenado de 4+2.

Cableado interno
Productos para cableado interno puede ayudar fácilmente a tus diseños con productos de tubos, terminales y empalmes sellados y protegidos que pueden garantizar el máximo rendimiento.

Identificación y etiquetado
TE ofrece soluciones completas de identificación de cables y etiquetas para cables para una amplia gama de industrias y aplicaciones. Nuestra gama de productos de identificación y etiquetado de cables incluye opciones flexibles como etiquetas adhesivas para cables, manguitos aislantes termocontraíbles, marcadores de cables y sistemas de hardware/software para la personalización en el sitio. Consulta a continuación los productos destacados en aplicaciones de conectividad de motores.

Dispositivo de retroalimentación del motor y sensores
Los transformadores industriales sirven como un dispositivo de retroalimentación del motor en motores industriales, permitiendo que el sistema se mantenga al día con los cambios de velocidad y mantenga constantemente la precisión y el control. La fiabilidad en condiciones ambientales extremas, así como la alta precisión y los bajos requisitos de espacio complementan las características favorables.
Además, nuestras soluciones de sensores cubren una amplia gama de aplicaciones de medición, control y compensación de temperatura. El aprendizaje automático, el monitoreo basado en la condición y el mantenimiento predictivo son algunas de las aplicaciones que pueden ser respaldadas por nuestros sensores que permiten la próxima generación de tecnología basada en datos, IIOT y Smart Factory.

Terminaciones de alambre magneto
Cuando estés conectando motores u otras aplicaciones de alambre magneto, TE ofrece una amplia gama de soluciones diseñadas específicamente para conectar alambre magneto, ya sea que esté utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación.

Más información
Aplicaciones de motor atendidas
Servomotores
Los servomotores son cada vez más populares debido a su alta eficiencia, especialmente en sistemas de manejo de materiales y dentro de la maquinaria. Con la integración de los controles, los servomotores están reemplazando cada vez más los sistemas hidráulicos. Desde el interior hacia el exterior, podemos ofrecerte automatización de alambre magneto, transformadores para una retroalimentación confiable y una gran variedad de conectores circulares y rectangulares confiables o cualquier tamaño de motor y muchas aplicaciones diferentes.
Motor lineal
Los sistemas lineales satisfacen la necesidad de baja fricción y alta flexibilidad. Estos motores se pueden encontrar en una amplia variedad de industrias y aplicaciones, desde robótica y procesamiento hasta aplicaciones de embalaje. Para permitir una fácil instalación de motores lineales, podemos proporcionar una amplia gama de soluciones de conexión rápida, que permiten instalaciones fáciles y rápidas, al tiempo que proporcionan un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.
Motor del husillo
Impulsados por los avances en la máquina y herramienta, que requieren alta precisión y fiabilidad, los motores del husillo se están convirtiendo en el corazón de los sistemas de producción modernos, ofreciendo productos finales de alta calidad. Podemos ofrecerte una tecnología de resolución confiable y sistemas de conectores híbridos compatibles para admitir un control preciso y una retroalimentación confiable en entornos hostiles. Ya sea en forma circular o rectangular, nuestros conectores te proporcionan la flexibilidad de diseño para tus necesidades.
Motores paso a paso
Estos motores paso a paso que por lo general son compactos y de menor costo ofrecen un posicionamiento preciso y control de velocidad. Las aplicaciones típicas incluyen impresoras 3D, sistemas CNC, plataformas de cámaras y plotters X, Y. Desde la interconexión rectangular de plástico estándar y probada hasta los conectores circulares métricos y duros, ofrecemos una gama completa de conectores para construir el motor de su elección.