Conector híbrido circular
Una solución de conectividad que ofrece una alta integración de datos, señal y transmisión de potencia en un diseño híbrido circular según el estándar VARAN
TE Connectivity (TE) presenta el conector híbrido circular (CHC) Con 8 contactos de alimentación y 4 de datos para conexiones Ethernet industriales, el conector híbrido circular ha sido diseñado para aplicaciones de automatización de máquinas que requieren una conexión de datos de mayor rendimiento y una potencia de hasta 10 amperios. El conector proporciona una tecnología de conexión altamente confiable y cumple con los exigentes requisitos de durabilidad y calidad de las aplicaciones Ethernet en tiempo real en la automatización industrial. La combinación de la fuente de alimentación y datos en un solo conector proporciona a los clientes una mayor flexibilidad en la arquitectura de la máquina. Con la compatibilidad estándar VARAN-bus, el conector admite, por ejemplo, un cambio rápido a lo largo de los tiempos de moldes en las máquinas de moldeo, y el cableado simplificado reduce el tiempo de instalación hasta en un 50 %.
VARAN
El sistema de bus Ethernet en tiempo real
IP65
Preparado para entornos hostiles
Cable
Reducción de la instalación y reducción del tiempo en un 50 %
Características y beneficios
- Diseño de contacto extremadamente sólido para una mayor durabilidad con lanza de bloqueo de acero inoxidable y múltiples puntos de contacto
- Diseño híbrido, que combina la comunicación de alimentación y datos
- Contactos revestidos en oro, plata y estaño para requisitos de automatización industrial
- Los elementos de sellado radial proporcionan un rendimiento de sellado IP65
- El bloqueo giratorio garantiza un bloqueo seguro incluso en aplicaciones de alto impacto y vibración
Aplicaciones
- Aplicaciones de sistemas de control de procesos de alto rendimiento
- Aplicaciones de automatización de máquinas
- Sistemas de automatización de fábricas
- Unidades de alimentación independientes o remotas
- Máquinas de moldeo, máquinas de transporte y clasificación
- Válvulas de control y unidades de control
- Motores