Soluciones personalizadas e individuales KISSLING para el cliente

La marca KISSLING de TE Connectivity es vista como pionera en innovación técnica y desarrollo de soluciones de conmutación no convencionales. Nuestra fortaleza radica en el desarrollo de soluciones personalizadas especiales para aplicaciones donde los productos estándar exceden sus límites. Después de analizar cuidadosamente la aplicación específica (y este análisis se puede realizar junto con usted en el sitio si es apropiado), podemos proponer una solución óptima que sea rentable y que satisfaga completamente sus requisitos.

La marca KISSLING mantiene un alto grado de integración de vértices en el proceso de fabricación y una estrecha interacción entre fabricación e ingeniería.  Esto nos da la capacidad de modelar, prototipar, herramienta y probar internamente con la última tecnología y, en última instancia, proporcionar a nuestros clientes resultados rápidos combinados con una calidad confiable. Desde prototipos rápidos y fabricación temprana de muestras, hasta la producción en serie,

organizamos no solo el desarrollo del producto, sino también la acusación y brinda asistencia con las auditorías y certificaciones necesarias y apropiadas. Nuestros requisitos internos se establecen de acuerdo con los estándares de varios estándares industriales y de fabricación, como DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 y DIN EN ISO 14001.

Cerca de los clientes

Utilizando nuestro moderno equipo de prueba de laboratorio, podemos guiarlo a través de:

  • Pruebas ambientales: golpes y vibración/clima y temperatura/combinación de golpe, vibración, temperatura y clima/sellado
  • Pruebas de ciclo de vida: Vida mecánica I Vida eléctrica
  • Pruebas de seguridad: prueba de resistencia eléctrica/aislamiento
  • Pruebas de EMC: todas las pruebas de acuerdo con estándares o especificaciones del cliente internacionalmente válidos.
MÓDULOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS

Módulos de distribución de energía para vehículos

  • Placa PCB + componente
  • Sistemas de distribución de energía utilizados en vehículos (máquinas móviles, autobuses, etc.)
  • Muchas capacidades de expansión (función adicional)
  • Soluciones económicas personalizables incluso para pequeñas y medianas cantidades
  • optimizados para vehículos especiales
 

 

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

 

CONJUNTOS Y SUBSISTEMAS DE PCB DE POTENCIA

Conjuntos y subsistemas de PCB de potencia

  • Una mejor alternativa para situaciones de cableado complejas al reemplazar el cableado discreto con PCB de alimentación
  • Ahorre espacio.  Ahorre costos. Reduzca la tasa de retrabajo.
  • Minimice el tiempo de ensamblaje (ensamblaje final del vehículo) y mejore las tasas de calidad
  • Soluciones PCB hasta 300 A de corriente continua
  • Servicios completos de diseño, fabricación y montaje de subsistemas disponibles

 

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

RELÉS E INTERRUPTORES PERSONALIZADOS

Relés e interruptores personalizados

  • Tanto derivaciones de productos existentes como nuevos diseños posibles 
  • Tanto las propiedades mecánicas como las eléctricas se pueden personalizar
  • Los diseños especiales para condiciones de funcionamiento extremas son nuestra fortaleza
  • Soluciones económicas también para soluciones especializadas de menor volumen

 

DESCARGAR FICHA TÉCNICA