POD-LOK preaislado 2 en 1
Nuestros terminales de receptáculo POD-LOK preaislados combinan receptáculos Positive Lock con prueba de hilo incandescente, carcasas con clasificación UL 94 V-0. El resultado es un receptáculo ergonómico de baja fuerza de inserción y una carcasa robusta integral suministrada en forma de tira que se puede engarzar y aplicar en un solo paso rápido con un aplicador automático. Disponibles en las series 187 y 250, con orientación recta y de bandera.
Características del producto
Receptáculos POD-LOK preaislados
- El receptáculo/carcasa 2 en 1 admite un bajo costo aplicado, ya que el aplicador puede engarzar el receptáculo para cablear y empujar la carcasa al receptáculo en una sola operación
- La baja fuerza de inserción facilita el montaje
- La función de bloqueo en el receptáculo ayuda a evitar la desconexión involuntaria
- Las grandes superficies de agarre y empuje hacen que la carcasa sea ergonómicamente amigable
- El material de la carcasa de nylon 6/66 proporciona un excelente aislamiento eléctrico y protección mecánica de las conexiones mientras cumple con GWT 750 °C y UL 94 V-0
- Reconocidos por UL, expediente E28476, que ayuda con el cumplimiento de los productos finales
Nuestros terminales de receptáculo POD-LOK preaislados combinan receptáculos Positive Lock con prueba de hilo incandescente (GWT), carcasas con clasificación UL 94 V-0. El resultado es un receptáculo ergonómico de baja fuerza de inserción (LIF) y una carcasa robusta integral suministrada en forma de tira que se puede engarzar y aplicar en un solo paso rápido con un aplicador automático.
Aplicaciones selectas
Receptáculos POD-LOK
- Electrodomésticos
- HVAC
- Aplicaciones de válvulas de agua
- Aplicaciones de cables de alimentación
- Máquinas expendedoras