Información sobre los conjuntos de cables
¿TE desarrolla conjuntos de cables personalizados?
TE es su socio para conjuntos de cables especiales. TE ofrece capacidades de investigación y desarrollo, prototipos y muestras, así como instalaciones de fabricación para conjuntos de cables especiales. Esto incluye tecnología de sobremoldeo, fabricación semi y totalmente automática, equipos de prueba y aparatos para el manejo de producción de alto volumen.
¿TE desarrollará un conjunto de cables personalizado en cobre?
La cartera de conjuntos de cables de TE permite a TE proporcionar un conjunto de cables de cobre rentable y confiable para una multitud de aplicaciones en vehículos. Las áreas de aplicación típicas incluyen asientos, espejos, puertas, cajas de engranajes y cabezas cilíndricas.
Lea más sobre los conjuntos de cables de cobre personalizados.
¿Puede TE trabajar con nosotros en nuestro proyecto de vehículos híbridos y eléctricos?
TE es líder en tecnologías y productos de transporte de próxima generación para vehículos híbridos y eléctricos. TE es su fuente para la distribución de energía de alto voltaje, contactos de alta corriente, conectores y cables de alto voltaje, relés de alto voltaje, sensores y dispositivos de protección de temperatura para vehículos híbridos y otros vehículos de propulsión alternativa.
Lea más sobre los conjuntos de cables para vehículos híbridos y eléctricos.
Cableado para el futuro
¿TE ofrece conjuntos de cables para sistemas de entretenimiento en los asientos traseros?
TE ofrece conjuntos de cables de datos de alta velocidad (HSD) para pantallas, unidades principales, sistemas de infoentretenimiento y cámaras de visión trasera, así como conjuntos de cables de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) para unidades de visualización en el automóvil.
Lea más sobre los conjuntos de cables para sistemas de infoentretenimiento.
¿Cuánto voltaje puede soportar el cableado de cabeza cilíndrica de TE?
La solución de TE en cableado de cabeza cilíndrica depende de la corriente, el voltaje, la temperatura y el aceite. Es importante la especificación que realiza el diseñador del motor para la aplicación. Los conjuntos de cables de cabeza cilíndrica de TE están diseñados para soportar un rango de temperatura altamente dinámico y una carga de vibración sustancial por parte del motor. Los conjuntos de cables han demostrado su eficacia en diversos motores en aplicaciones de camiones y vehículos de pasajeros en entornos hostiles. TE puede asesorarlo y diseñarle la mejor solución.
Lea más sobre el cableado de cabeza cilíndrica.
¿Puede TE desarrollar un producto de cable encintado personalizado pero de bajo costo para nuestro nuevo diseño?
Los productos de cable encintado de TE se utilizan junto con la tecnología de contacto estándar para permitir la producción de un conjunto de cables flexible y de bajo costo. Los conjuntos están disponibles para volúmenes altos y bajos.
Lea más sobre los productos de cable plano y discreto.
Soluciones de alto y bajo volumen
¿Con qué aplicaciones se utilizan los conjuntos de cables de TE y qué características del producto están disponibles?
TE proporciona muchos conjuntos de cables discretos que utilizan componentes probados. Estos conjuntos de cables están diseñados para adaptarse al cliente y a la aplicación; todos están terminados con herramientas de aplicación internas disponibles en producción de alto y bajo volumen. Las aplicaciones incluyen nivelación de faros delanteros, calefacción de ventanillas traseras, asientos, espejos, puertas y cajas de engranajes. Las características del producto incluyen las líneas de contacto de TE como MQS, Junior Power Timer, MULTILOCK, MTA, AMP DUOPLUG. Las características también se terminan con herramientas de aplicación internas y conjuntos disponibles en volúmenes altos y bajos, incluyendo el diseño específico del cliente.
¿Qué aplicaciones y características del producto están disponibles para proyectos de cableado sobremoldeado?
La competencia de sobremoldeo de TE proporciona un producto hermético a los gases que garantiza una alta durabilidad contra los efectos de la vibración, la temperatura y la humedad. Las aplicaciones incluyen el cuerpo del acelerador y el tanque de combustible. Las características del producto incluyen Macromelt para la estanqueidad al gas, el mantenimiento de la durabilidad de alta vibración y el sellado sobremoldeado a temperatura.
¿Puedo contar con TE para una solución mecatrónica?
Diversos productos técnicos se diseñan hoy en día mediante la integración de componentes mecánicos y hardware electrónico en una unidad de embalaje, creando así verdaderas soluciones mecatrónicas. Las aplicaciones mecatrónicas ofrecen potenciales sorprendentes y versátiles relacionados con la funcionalidad, el costo, los requisitos de espacio y la calidad. TE contribuye a esas aplicaciones con su amplia gama de tecnologías de productos y procesos innovadoras y rentables. Se aplican técnicas avanzadas de estampado, moldeo por inyección y montaje junto con métodos de revestimiento superficial altamente selectivos.
Lea más sobre soluciones mecatrónicas.