Solución resistente, confiable y rentable
Los conjuntos de cables CPC ofrecen una solución confiable y rápida con capacidad de codificación. Nuestra selección de conjuntos de cables de conector circular incluye soluciones personalizadas y resistentes para una amplia gama de aplicaciones, como maquinaria industrial, iluminación, instrumentación, robótica y más.
Una solución resistente y confiable. Los conjuntos de cables de conectores circulares de plástico (CPC) ofrecen una solución personalizada, resistente y confiable adecuada para una amplia gama de aplicaciones. La configuración circular del conector proporciona a los diseñadores un uso eficiente del espacio real y las opciones de montaje incluyen montaje en panel, suspensión libre y cable a placa. Las carcasas de receptáculos y enchufes son compatibles con contactos de señal tipo III+ o tamaño 20, contactos de alimentación tipo XII o contactos AMP POWERBAND (tamaño 8). Las carcasas vienen en seis series diseñadas para administrar señal estándar y de alta densidad, alimentación con corriente de hasta 50 A por contacto y combinaciones de señal y alimentación en la misma carcasa. El sellado según IP67 se ofrece en varias configuraciones. La línea CPC incluye accesorios para completar el proceso de montaje de cables o paneles, como abrazaderas y botas de cables, enchufes de llave y tapas de sellado. CPC tiene reconocimiento de UL (Expediente nro. E28476) y certificado de CSA (Expediente nro. LR 7189).
IP67
UL
CSA
Características
- Conectores circulares ligeros, totalmente plásticos y de carcasa metálica
- Capacidad de conexión o desconexión rápida con acoplamiento roscado y detención positiva
- Disponibles en configuraciones de montaje en panel o en chasis y suspensión libre
- Carcasas construidas con material termoplástico con clasificación UL 94V-0
Aplicaciones
- Maquinaria industrial
- Instrumentación
- Automatización de fábricas
- Robótica
- Equipos de soldadura
- Iluminación
- Seguridad