Gran flexibilidad, bajo costo aplicado
Los puentes Flexstrip proporcionan conexiones BTB de multiconductores como alternativa al alambrado de punta a punta convencional.
Conexión altamente flexible y confiable, bajos costos aplicados. Flexstrip es una solución opcional para una amplia gama de aplicaciones que requieren una interconexión confiable de alto rendimiento. Flexstrip ofrece una amplia familia de puentes de tablero a tablero que se pueden flexionar repetidamente sin fallas. Versátil en múltiples aplicaciones y diseño que posibilita la personalización múltiple.
Características
Flexible, aislado
- Versátil y altamente flexible
- El costo de instalación más bajo porque no se requiere crimpadora ni corte
- Soldadura directa en PCB
- El diseño redondo a plano proporciona confiabilidad y vida útil resistentes a las vibraciones
- Construcción de cobre de una pieza
- Conductores de cobre laminados planos para una alta vida útil de flexión
- Estañado
- 4 materiales de aislamiento
- 9 pasos de conductor
Aplicaciones
- Maquinaria industrial
- Computadoras
- Terminales portátiles
- Lectores de códigos de barras
- Impresoras
- Ascensores
- Medidores de agua y gas
- Dispositivos de consumo
- Electrodomésticos
- Automotriz
- Cargadores de baterías