![](/content/dam/te-com/product-category/141230.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtros de línea de alimentación monofásica Corcom
Filtros de alimentación monofásica EMI con una clasificación de 0.5 a 60 A adecuados para su uso en el control de emisiones de EMI o susceptibilidad a dicha interferencia en una amplia variedad de aplicaciones. Disponible con una variedad de opciones de conexión de terminal.
Soluciones de filtros de línea de alimentación Asociado con la susceptibilidad a EMI/RFI, así como con el cumplimiento de los estándares internos de emisiones para aplicaciones de alimentación monofásica. Incluye diseños montables a tablero y chasis, así como filtros de una y dos etapas.
Explora más
Filtros de línea de alimentación monofásica
-
Filtros EMI de alto rendimiento
Ofrecemos un rendimiento superior en rangos de frecuencia extendidos para aplicaciones críticas
-
Filtros de línea de alimentación con rendimiento mejorado
Filtros EMI con rendimiento mejorado en un rango de frecuencia más amplio o para su uso en fuentes de alimentación con modo de conmutación.
-
Filtros de línea de alimentación de uso general
Filtros de alimentación EMI con una clasificación de 0.5 A a 80 A adecuados para su uso en el control de emisiones de EMI o susceptibilidad a dicha interferencia en una amplia variedad de aplicaciones.