Paneles de ventilación para protección contra RFI o EMI
Los paneles de ventilación consisten en una rejilla hexagonal de aluminio sostenida en un marco rígido de aluminio extruido. La rejilla, formada y laminada en una serie de celdas hexagonales que están pegadas y perforadas o soldadas con láser, garantiza una vía conductora en cada unión. TE ofrece paneles de ventilación Kemtron EMI que están diseñados para armarios electrónicos en los que se requiere un buen flujo de aire para la refrigeración y la ventilación, y en los que se debe garantizar el cumplimiento de EMC.
Descripción general del producto:
Los paneles de ventilación consisten en una de rejilla hexagonal de aluminio sostenida en un marco rígido de aluminio extruido. La rejilla, formada y laminada en una serie de celdas hexagonales que están pegadas y perforadas o soldadas con láser, garantiza una vía conductora en cada unión.
Aunque la lámina es conductora en todas las direcciones, para mejorar el rendimiento de EMI, se recomienda usar dos piezas de rejilla hexagonal polarizadas a 90° entre sí.
El marco se puede suministrar con un empaque EMI o RFI integral o separado y se puede tratar con una variedad de acabados para proporcionar protección contra la corrosión o mejorar la conductividad.
Cómo funcionan los paneles de ventilación con rejillas hexagonales
El principio es el de Guía de ondas más allá del corte. La ventilación con rejilla hexagonal es una serie de tubos que guía las ondas electromagnéticas dentro o fuera del gabinete, pero como los tubos son lo suficientemente largos, atenúa esas ondas. Por lo general, el tubo debe ser al menos 3 veces más largo que el diámetro. Se recomienda que sea 4 veces más largo. Por lo tanto, una celda de 3.18 mm debe tener 12.7 mm de largo. El material de la rejilla hexagonal se utiliza porque ofrece un alto rendimiento de blindaje, es ligero y tiene buen flujo de aire.
Disponemos de una gama estándar de páneles de ventilación de rejilla hexagonal. Las ilustraciones y los números de parte se muestran al final de esta ficha técnica.
Aspectos de diseño a considerar
Cualquier condición ambiental como el control de humedad y polvo. Ejemplos:
- Requisito de flujo de aire
- Rejillas externas para protección contra la lluvia
- Orificios de drenaje
- Cualquier empaque adicional
Aplicaciones
- Gabinetes electrónicos
- Unidades de aire acondicionado
- Carcasas de ventilador
- Bastidores EMC
- Alojamientos de comunicación
Kemtron Limited (Kemtron), ahora parte de TE Connectivity, fabrica una gama de paneles de ventilación que consiste en una rejilla hexagonal de aluminio sostenida en un marco rígido de aluminio extruido. La rejilla, formada y laminada en una serie de celdas hexagonales, que están pegadas y perforadas o soldadas, garantiza una vía conductora en cada unión. Aunque la rejilla es conductora en todas las direcciones, para mejorar el rendimiento de EMI, se recomienda usar dos partes polarizadas a 90° entre sí.