Agujas especiales

TE Connectivity ofrece servicios completos de diseño, desarrollo y fabricación para agujas especiales complejas. Desde el mango hasta la punta, nos especializamos en diseños sofisticados de agujas para biopsias, implantación y cruce transeptal.

TE Connectivity es un exclusivo proveedor de agujas especiales. Nuestros productos y capacidad de proceso para tubos de metal, polímeros y compuestos, junto con nuestras tecnologías innovadoras y nuestra incomparable experiencia en metalurgia y ciencia de polímeros, nos convierten en un proveedor de suministro de primer nivel. Nuestros sofisticados procesos de fabricación hacen posible una solución de fabricación perfecta para tus agujas especiales.

Mango de aguja

Capacidad técnica

  • Rango de tamaño: calibre 7 - 26
  • Grosor de la pared: RW, TW, XTW
  • Longitudes: hasta 2,250 mm
  • Longitudes, tamaños y grosores de pared personalizados, una especialidad
  • Materiales: acero inoxidable de grado médico; aleaciones avanzadas y metales exóticos; materiales compatibles con MRI; polímeros; trenza reforzada; compuestos; tubos de agujas y alambre
  • Especificaciones personalizadas disponibles

Capacidad de proceso

  • Rectificado
  • Procesamiento láser - Corte, soldadura, marcado
  • Corte libre de rebabas
  • Soldadura láser y microsoldadura
  • Micromecanizado
  • Moldeado por inyección e inserción
  • Recubrimiento
  • Estampado
  • Soldadura con bronce
  • Formado/plegado
  • Electropulido
  • Marcado electroquímico
  • Chorro de cuentas/arena
  • Limpieza
  • Pruebas
  • Creación rápida de prototipos 3-D y SLA
  • Marcado láser - metales y polímeros
  • Sobrecubiertas de polímero
  • Revestimientos internos de lúmenes
Metales Limpieza y ensamblaje Moldeado y extrusión
  • Rectificación de ECGM (SS y nitinol)
  • Procesamiento láser
  • Perfiles ecogénicos
  • Corte libre de rebabas
  • Micromecanizado
  • Recubrimiento
  • Formado/plegado
  • Marcado láser
  • Limpieza ultrasónica y pasivación
  • Electropulido
  • Unión UV y epoxi
  • Unión con nitinol
  • Soldadura
  • Soldadura láser y microsoldadura
  • Moldeado por inyección e inserción
  • Sobremoldeado
  • Revestimientos internos de lúmenes
  • Extrusiones y sobrecubiertas

Los sofisticados procesos de fabricación de TE Connectivity permite una solución de fabricación perfecta para agujas especiales desde el mango hasta la punta.

Puntas de aguja

Las puntas de aguja de alta precisión se fabrican según sus especificaciones, desde puntos de aguja hipodérmicos estándar hasta diseños complejos y multifacéticos. Todas las puntas están rectificadas con precisión para lograr un afilado uniforme y maximizar la eficacia en el uso. Un proceso de fabricación único logra geometrías puntuales sofisticadas para las aplicaciones clínicas más avanzadas.

Cánula

Las cánulas fabricadas con precisión están disponibles en una gama de estilos estándar y personalizados.

Trocares y estiletes

Los estiletes y los trócares a base de tubo y alambre están disponibles en diseños estándar o personalizados.

Marcado del eje de la aguja

Los ejes de agujas se pueden marcar utilizando una serie de enfoques de proceso: tampografía, marcado láser y grabado químico. Los tipos de marca incluyen marcadores de profundidad, texto y símbolos numéricos.

Conformación de agujas

Los ejes de la aguja se pueden doblar o curvar en una variedad de configuraciones.

Mejora ecogénica

Se proporciona realce ecogénico para agujas especiales utilizadas bajo guía de ultrasonido. El perfil ecogénico de agujas se proporciona a través de láser y procesos mecánicos.

Mangos, hubs y sistemas de implementación

TE Connectivity ofrece una gama de tecnologías de fabricación para producir el mango, cubo, luer o conector requerido para tu aguja especial. Se pueden proporcionar soluciones estándar o personalizadas.

Las tecnologías incluyen:

  • Componentes moldeados por inyección
  • Moldeado por inserción
  • Ensamblaje
  • Componentes metálicos micromecanizados

Capacidad técnica

  • Rango de tamaño: calibre 7 – 26
  • Grosor de la pared: RW, TW, XTW
  • Longitudes: hasta 2,250 mm
  • Longitudes, tamaños y grosores de pared personalizados, una especialidad

Materiales

  • Acero inoxidable de grado médico
  • Aleaciones avanzadas y metales exóticos
  • Materiales compatibles con MRI
  • Polímeros
  • Trenza reforzada
  • Compuestos
  • Tubos de agujas y alambre
  • Especificaciones personalizadas disponibles

Capacidad de proceso

  • Rectificado
  • Procesamiento láser (corte, soldadura, marcado)
  • Corte libre de rebabas
  • Soldadura láser y microsoldadura
  • Micromecanizado
  • Moldeado por inyección e inserción
  • Recubrimiento
  • Estampado
  • Soldadura con bronce
  • Formado/plegado
  • Electropulido
  • Marcado electroquímico

Javelin™

Javelin es una aleación avanzada para agujas especiales que permite resultados clínicos superiores.

Exhibiciones de Javelin:

  • Hasta un 95 % de mejora en la resiliencia del conjunto de formas
  • Resistencia de la columna hasta un 30 % más alta
  • Hasta un 35 % de material más duro

Javelin permite:

  • Control médico superior
  • Navegación precisa al sitio de muestra
  • Penetración más fácil de la biopsia
  • Mantiene la eficacia de la aguja durante la implementación repetida

Penetración superior

Javelin™ tiene una mayor capacidad de penetración y exhibe una dureza superior al acero inoxidable. En las pruebas, Javelin™ demostró hasta un 24 % de aumento de dureza sobre 304SS.

Prueba de penetración

Agujas electropulidas 19G: Javelin™ y 304SS, con el mismo diseño de punta, fueron probadas para determinar su capacidad de penetración. Cada aguja se cargó en un probador mecánico y se avanzó bajo parámetros de prueba iguales para penetrar una membrana de 3 mm, simulando el uso in vivo.