Agujas especiales
TE Connectivity ofrece servicios completos de diseño, desarrollo y fabricación para agujas especiales complejas. Desde el mango hasta la punta, nos especializamos en diseños sofisticados de agujas para biopsias, implantación y cruce transeptal.
TE Connectivity es un proveedor único de agujas especiales desde el mango hasta la punta. Nuestros productos y capacidades de proceso para tubos de metal, polímeros y compuestos, junto con nuestras tecnologías innovadoras y nuestra incomparable experiencia en metalurgia y ciencia de polímeros, nos convierten en un socio de suministro de primer nivel. Nuestros sofisticados procesos de fabricación permiten una solución de fabricación perfecta para tus agujas especiales.

Capacidades técnicas
- Rango de tamaño: calibre 7 - 26
- Grosor de la pared: RW, TW, XTW
- Longitudes: hasta 2,250 mm
- Longitudes, tamaños y grosores de pared personalizados, una especialidad
- Materiales: acero inoxidable de grado médico; aleaciones avanzadas y metales exóticos; materiales compatibles con MRI; polímeros; trenza reforzada; compuestos; tubos de agujas y alambre
- Especificaciones personalizadas disponibles
Capacidades de proceso
- Rectificado
- Procesamiento láser - Corte, soldadura, marcado
- Corte libre de rebabas
- Soldadura láser y microsoldadura
- Micromecanizado
- Moldeado por inyección e inserción
- Recubrimiento
- Estampado
- Soldadura con bronce
- Formado/plegado
- Electropulido
- Marcado electroquímico
- Chorro de cuentas/arena
- Limpieza
- Pruebas
- Creación rápida de prototipos 3-D y SLA
- Marcado láser - metales y polímeros
- Sobrecubiertas de polímero
- Revestimientos internos de lúmenes
Metales | Limpieza y ensamblaje | Moldeado y extrusión |
---|---|---|
|
|
|
Tecnologías de agujas
Los sofisticados procesos de fabricación de TE Connectivity permite una solución de fabricación perfecta para agujas especiales desde el mango hasta la punta.
Puntas de aguja
Las puntas de aguja de alta precisión se fabrican según sus especificaciones, desde puntos de aguja hipodérmicos estándar hasta diseños complejos y multifacéticos. Todas las puntas están rectificadas con precisión para lograr un afilado uniforme y maximizar la eficacia en el uso. Un proceso de fabricación único logra geometrías puntuales sofisticadas para las aplicaciones clínicas más avanzadas.
Cánula
Las cánulas fabricadas con precisión están disponibles en una gama de estilos estándar y personalizados.
Trocares y estiletes
Los estiletes y los trócares a base de tubo y alambre están disponibles en diseños estándar o personalizados.
Marcado del eje de la aguja
Los ejes de agujas se pueden marcar utilizando una serie de enfoques de proceso: tampografía, marcado láser y grabado químico. Los tipos de marca incluyen marcadores de profundidad, texto y símbolos numéricos.
Conformación de agujas
Los ejes de la aguja se pueden doblar o curvar en una variedad de configuraciones.
Mejora ecogénica
Se proporciona realce ecogénico para agujas especiales utilizadas bajo guía de ultrasonido. El perfil ecogénico de agujas se proporciona a través de láser y procesos mecánicos.
Mangos, hubs y sistemas de implementación
TE Connectivity ofrece una gama de tecnologías de fabricación para producir el mango, cubo, luer o conector requerido para tu aguja especial. Se pueden proporcionar soluciones estándar o personalizadas.
Las tecnologías incluyen:
- Componentes moldeados por inyección
- Moldeado por inserción
- Ensamblaje
- Componentes metálicos micromecanizados
Capacidades técnicas
- Rango de tamaño: calibre 7 – 26
- Grosor de la pared: RW, TW, XTW
- Longitudes: hasta 2,250 mm
- Longitudes, tamaños y grosores de pared personalizados, una especialidad
Materiales
- Acero inoxidable de grado médico
- Aleaciones avanzadas y metales exóticos
- Materiales compatibles con MRI
- Polímeros
- Trenza reforzada
- Compuestos
- Tubos de agujas y alambre
- Especificaciones personalizadas disponibles
Capacidades de proceso
- Rectificado
- Procesamiento láser (corte, soldadura, marcado)
- Corte libre de rebabas
- Soldadura láser y microsoldadura
- Micromecanizado
- Moldeado por inyección e inserción
- Recubrimiento
- Estampado
- Soldadura con bronce
- Formado/plegado
- Electropulido
- Marcado electroquímico
Javelin™
Javelin™
Javelin es una aleación avanzada para agujas especiales que permite resultados clínicos superiores.
Exhibiciones de Javelin:
- Hasta un 95 % de mejora en la resiliencia del conjunto de formas
- Resistencia de la columna hasta un 30 % más alta
- Hasta un 35 % de material más duro
Javelin permite:
- Control médico superior
- Navegación precisa al sitio de muestra
- Penetración más fácil de la biopsia
- Mantiene la eficacia de la aguja durante la implementación repetida
Penetración superior
Javelin™ tiene una mayor capacidad de penetración y exhibe una dureza superior al acero inoxidable. En las pruebas, Javelin™ demostró hasta un 24 % de aumento de dureza sobre 304SS.
Prueba de penetración
Agujas electropulidas 19G: Javelin™ y 304SS, con el mismo diseño de punta, fueron probadas para determinar su capacidad de penetración. Cada aguja se cargó en un probador mecánico y se avanzó bajo parámetros de prueba iguales para penetrar una membrana de 3 mm, simulando el uso in vivo.