Flujo de potencia continuo con nuestros relevadores de potencia electromecánicos

Los relevadores de potencia abren o cierran un circuito mediante la utilización de una bobina electromagnética que genera un flujo de potencia continuo. Estos rentables relevadores se fabrican con una armadura, un resorte y uno o varios contactos. Si el relevador está destinado a estar normalmente abierto (NO), cuando se aplica la potencia, el electroimán atrae la armadura. Se acerca en la dirección de la bobina hasta que alcanza un contacto, lo que da como resultado el cierre del circuito. Del mismo modo, si el relevador está destinado a estar normalmente cerrado (NC), la bobina electromagnética aleja la armadura del contacto, lo que da como resultado la apertura del circuito.

Los relevadores de potencia se clasifican según características mecánicas: miniatura, PCB, industrial, entre otras. Si bien los relevadores de potencia miniatura son pequeños, eso no siempre indica el tamaño absoluto; los relevadores de potencia de PCB están diseñados para montarse en PCB. Por lo general, los constructores de paneles de control usan relevadores industriales en gabinetes de conmutación. Los relevadores industriales están diseñados para cumplir con las especificaciones de la industria, como las de Underwriters Laboratory (UL).

 

El diseño básico de los relevadores de potencia electromecánicos es el mismo, independientemente de si se trata de un relevador de PCB en miniatura o un relevador de potencia industrial. Los relevadores de potencia tienen tres subsistemas: las líneas de contacto, el sistema magnético y los componentes mecánicos. Los componentes primarios de un relevador de potencia incluyen, en las líneas de contacto o en el lado secundario: contactos fijos, contactos en movimiento que se mueven por el sistema magnético (el motor) para cambiar el circuito de carga y resortes de contacto (que sostienen los contactos, pero son lo suficientemente flexibles para que todos los contactos se muevan).

El sistema magnético incluye la bobina (genera el campo magnético necesario para accionar la armadura y los contactos), el conductor, el yugo (establece el circuito magnético), la armadura (la parte móvil que cierra y abre el circuito magnético y actúa, a través de un peine o accionador, sobre los contactos en movimiento del relevador) y el resorte de retorno (establece la posición definida del sistema magnético y la línea de contacto en caso de que la bobina no esté activa).

 

Los componentes mecánicos incluyen la carcasa, la base, el aislamiento (separa el circuito primario del secundario y proporciona el aislamiento requerido), el accionador (puede traducir el movimiento del sistema magnético a los contactos en movimiento), los pines o terminales (conectan las líneas de contacto y la carga) y los dispositivos de montaje. La mayoría de los relevadores de potencia son monoestables (sin enganche) y tienen un sistema de bobina neutra y una sola posición estable. Estos permanecerán en este estado inactivo, sin recibir corriente. 

Aplicaciones selectas

Relevadores de potencia

Los relevadores de potencia se utilizan en sistemas automotrices, de control, de potencia, de seguridad y de señal. En los sistemas de edificios, como ascensores y escaleras eléctricas, los relevadores de potencia de PCB están diseñados para montarse en PCB principalmente en subsistemas de control de ascensores, control de puertas e iluminación. En HVAC, los relevadores de potencia de PCB se utilizan en termostatos, bóileres eléctricos (para encender el tiempo de calefacción), bombas generales y control de ventiladores, por nombrar algunos ejemplos. En los sistemas de iluminación, los relevadores de potencia de corriente de entrada son ideales para balastos electrónicos e iluminación LED. Otros ejemplos de aplicaciones son detectores de movimiento, controles remotos y accionadores de sistemas de bus.

Contactor de CC de alto voltaje de la serie ECP40B de TE Connectivity diseñado para el control en entornos de alto voltaje, como los sistemas de almacenamiento de energía de baterías, inversores solares y aplicaciones de carga de vehículos eléctricos. La serie ECP40B está diseñada para aplicaciones de precarga y es ideal para ellas. Puede utilizarse en sistemas de voltaje de 1,500 V de CC, y la distancia de aislamiento mejorada cumple los requisitos de las normas UL60947-4-1 e IEC60947-4-1. Los contactos de esta serie que se ofrecen hacen posible una carga bidireccional y cuentan con sello hermético con tecnología de sellado cerámico, que los hacen más seguros y más confiables. 

Características principales

  • Tamaño pequeño que garantiza el ahorro de espacio en la caja de control del cliente.    
  • Voltaje de conmutación de hasta 1,500 V de CC que cumple los requisitos de voltaje del sistema Alto rendimiento en resistencia eléctrica.
  • Diseño de contactos bidireccionales que garantiza la seguridad durante la carga y la descarga.

TE Connectivity presenta los relevadores miniatura de 32 amperios de la serie T9F diseñados para generar control en las aplicaciones más recientes de energía y de fuente de alimentación. La línea de productos de la serie T9F es una solución notable y confiable para aplicaciones de carga de vehículos eléctricos, suministro de energía, inversores solares y sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Tiene una capacidad de corriente de 32 amperios y es ideal para entornos de 105 °C. Lo más importante es que su tamaño se reduce de manera significativa para que el cliente ahorre espacio.

Características principales

  • 1 polo de 32 A, 1 contacto de forma A (normalmente abierto)
  • Temperatura ambiente de hasta 105 °C a 32 A
  • El tamaño y el diseño pequeños garantizan el ahorro de espacio.
  • De conformidad con AEC-Q200

SCHRACK SR4 de TE Connectivity es un relevador electromecánico compacto y eficiente en términos de espacio para cargas de hasta 8 A. El índice optimizado entre 13 mm de ancho y 16.5 mm de alto hace posible reducir el tamaño de las PCB y los módulos instalados de forma horizontal o vertical. Con su conjunto de contactos electromecánicos, el estado de un contacto se puede monitorear con una cobertura de diagnóstico del 99 % (IEC 61508-2), lo que hace que el SR4 sea muy confiable para diseñar circuitos de seguridad. El SR4 se fabrica tanto en Europa como en China para servir de forma óptima a los clientes locales.

Características principales

  • Disposición de contactos de 4 polos con un juego de contactos de 3 NO (forma A) + 1 NC (forma B) o
  • juego de contactos 2 NA (forma A) + 2 NC (forma B) con contactos de relevadores electromecánicos según IEC 61810-3 (antes EN50205)
  • Diseño compacto y ahorro de espacio
  • La altura de 16.5 mm encaja bien en carcasas de carril DIN de 22.5 mm

Contactor de CC de alta tensión de la serie ECP600B Diseñado para el control en entornos de alta tensión de sistemas de almacenamiento de energía de baterías, inversores solares y aplicaciones de carga de vehículos eléctricos. El diseño especial del contacto hace posible que tolere cargas bidireccionales, funcione bien bajo un sistema de voltaje de 1,500 V de CC y sea de alta durabilidad y confiabilidad.

Ventajas

Contactor de alta tensión de la serie ECP 600B

  • Con sello hermético y tecnología cerámica para garantizar una alta confiabilidad
  • Capacidad de corriente continua de 800 A
  • Alto rendimiento en resistencia eléctrica con capacidad máxima de corte de hasta 1,500 V de CC a 1,000 A
  • Compatible con cargas bidireccionales
  • Diseño de doble bobina que retiene 5.0 W de potencia
  • Equipado con contacto auxiliar y monitoreo inteligente para el estatus del contacto principal
  • Cumple con la categoría de uso DC-1 en IEC60947-4

TE Connectivity presenta las series de contactores de CC de alta tensión ECK 150B, 200B y 250B. Diseñados para el control en nuevas aplicaciones de energía. La línea de productos ECK es una solución innovadora y confiable para estaciones de carga de vehículos eléctricos, inversores solares, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, vehículos autoguiados (AGV), montacargas eléctricos y otras aplicaciones de alta tensión. Son compatibles con cargas bidireccionales y cuentan con sello hermético y tecnología de sellado cerámico que los hacen seguros y confiables. Estos contactores pueden utilizarse en aplicaciones de sistemas de 1,000 V de CC.

Características

Contactor de CC de alta tensión series ECK 150B, 200B y 250B

  • Con sello hermético y tecnología cerámica
  • Voltaje de conmutación de hasta 1,000 V de CC
  • Contactos bidireccionales
  • Contacto auxiliar opcional
  • Cumple con la categoría de uso DC-1

Ventajas

Contactor de CC de alta tensión series ECK 150B, 200B y 250B

  • Cumple con el requisito de actualización del sistema.
  • De alto rendimiento en resistencia eléctrica, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta tensión.
  • Compatible con cargas bidireccionales.
  • Monitoreo inteligente para el estatus del contacto principal.
  • Es una solución global que cuenta con la certificación de la CE para los proyectos de los clientes.

TE Connectivity presenta las series de contactores de CC de alta tensión ECK 50B y 100B que están diseñadas para el control en nuevas aplicaciones de energía. La línea de productos ECK es una solución innovadora y confiable para estaciones de carga de vehículos eléctricos, inversores solares, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, vehículos autoguiados (AGV) y montacargas eléctricos. Estos contactores son compatibles con cargas bidireccionales y cuentan con sello hermético y tecnología de sellado cerámico que los hacen seguros y confiables. También son ideales para aplicaciones de sistemas de 1,000 V de CC. 

Características

Contactor de CC de alta tensión series ECK 50B y 100B

  • Con sello hermético y tecnología cerámica
  • Voltaje de conmutación de hasta 1,000 V de CC
  • Contactos bidireccionales
  • Contacto auxiliar opcional
  • Cumple con la categoría de uso DC-1

Ventajas

Contactor de CC de alta tensión series ECK 50B y 100B

  • Cumple con el requisito de actualización del sistema.
  • De alto rendimiento en resistencia eléctrica, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta tensión
  • Compatible con cargas bidireccionales
  • Monitoreo inteligente para el estatus del contacto principal.
  • Es una solución global que cuenta con la aprobación de la CE