Las crecientes necesidades de energía, datos y señal les están imponiendo nuevas demandas a las soluciones de automatización actuales. Obtén más información sobre nuestras soluciones electromecánicas y componentes de alta calidad que pueden ayudarte a aumentar la productividad y la seguridad.

APLICACIÓN
Las industrias de alta velocidad requieren de componentes de alta velocidad
Desde las interfaces hasta los controles de fábrica distribuidos, podemos ayudarte a aumentar la productividad y la seguridad.
La automatización industrial y la inteligencia robótica están en movimiento. Desde Internet en la nube hasta la información que pasa de máquina a máquina, la industria de los controles automatizados se está moviendo más rápido que nunca y requiere Ethernet y detección más fuertes. Aquí encontrarás soluciones de conectividad para los siguientes sistemas de control:
Los controladores lógicos programables (PLC) se comunican con otros niveles de control, suponen funciones de monitoreo e informes e identifican cualquier error de proceso que ocurra en la automatización industrial. Como entidades inteligentes, suponen importantes funciones de control y, a pesar de que los requisitos que se les imponen crecen todo el tiempo, se están volviendo más pequeños, más rápidos y más potentes. Los PLC siempre han sido componentes centrales de la automatización industrial. Los PLC de última generación integran funciones como lógica, movimiento, control de seguridad y gestión de energía en una sola plataforma. Continuamos desarrollando soluciones de conectividad para PLC para cumplir con los crecientes requisitos de precisión y seguridad de la industria.
Las interfaces hombre-máquina (HMI) sirven como interfaz entre el sistema operativo de una planta de producción automatizada y un operador humano y, como tal, es un elemento central en el sistema de producción general. Es aquí donde se decide el rendimiento y la productividad de la planta. Un alto nivel de facilidad de uso y grandes capacidades de procesamiento son cruciales. Las opciones de entrada rápidas y fluidas son tan importantes como la capacidad de representar los datos de control clave del proceso en tiempo real. Las HMI de última generación se basan en el diseño funcional de teléfonos inteligentes y tabletas. La combinación de pantalla táctil fácil de usar y equipos resistentes proporciona la base para una larga vida útil, incluso en condiciones industriales. La interacción hombre-máquina es esencial para el funcionamiento y control efectivos de la máquina en el extremo del usuario. Para la interacción hombre-máquina más eficiente, ofrecemos soluciones completas para un monitoreo fácil de usar, control de alta velocidad, y transferencia y recopilación de datos eficientes.
Controles distribuidos: El sistema de E/S (o E/S remotas) proporciona la conexión física entre dispositivos y PLC y, por lo tanto, permite un control más cercano en la fábrica. Los módulos de E/S están creciendo en popularidad, ya que proporcionan una reconfiguración flexible y rápida de redes en el nivel de sensor sin la necesidad de paneles y gabinetes.

Comunicación de entrada/salida
La realización de la entrega esencial de datos, E/S y soluciones de interconexión impulsa una comunicación eficiente entre los dispositivos finales. Ofrecemos soluciones de interconexión resistentes y clasificadas por IP que admiten una comunicación industrial confiable e ininterrumpida, lo que permite que los sistemas de E/S controlen completamente la fábrica.

Conectores de placa a placa
Ofreciendo soluciones de PCB delgadas, La gama de productos Wire-to-Board de TE ofrece mayores niveles de transmisión de datos a las interfaces de control, soluciones miniaturizadas para una mayor flexibilidad en sus PCB y protección contra la intrusión de polvo y agua.

Conectores de cable a placa
Controles en sistemas de automatización deben ser tan confiables, si no más, que los dispositivos y equipos automatizados en sí. Con esto vienen factores como la durabilidad, el ancho de banda, los requisitos de instalación y las capacidades de energía. El diseño de un sistema como los HMI o los PLC requiere una mirada minuciosa a estos requisitos y los productos de interconexión AMPMODU y los conectores de la miniserie Dynamic de TE son ejemplos de soluciones que aportan mayor flexibilidad y confiabilidad a sus diseños.

Soluciones de relevadores
Nuestra oferta de relevadores electromecánicos y de uso general admite una amplia gama de soluciones para satisfacer tus necesidades de controles de automatización. ¿No encuentra la solución aquí? Consulta nuestra herramienta de selección de relevadores para conocer la especificidad que necesitas.

Cableado interno
Los productos de TE para el cableado interno ofrecen conectividad, organización y confiabilidad críticas donde más lo necesite. Explora y equipa tus diseños con la gama de borneras, identificación y etiquetado, y soluciones de terminales y empalme que pueden respaldar el máximo rendimiento.

Soluciones adicionales para controles de automatización