Capacidad para altas corrientes de entrada, diseño en miniatura
Los nuevos relés OJT de 10 A con clasificación TV-8 de TE Connectivity ofrecen una solución de diseño compacta y potente para aplicaciones que requieren resistencia a la alta corriente de entrada. Ofrece un tamaño alrededor de un 40 % más pequeño que los relés con clasificación similar, los relés OJT con clasificación TV-8 son de tamaño pequeño (15.2 mm de altura), pero grandes en rendimiento. Pueden soportar hasta una corriente de entrada de 117 A y cumplir con los estándares de seguridad de la industria con una clasificación de UL TV-8, lo que los convierte en una solución de diseño ideal para aplicaciones de iluminación y enchufes inteligentes.
Los nuevos relés 10A TV-8 con clasificación OJT pueden manejar hasta una corriente de entrada de 117 A a temperatura ambiente de hasta 85 °C Este relé de placa de circuito impreso (PCB) de orificio pasante ahorra espacio valioso dentro y por encima de la placa con su tamaño pequeño (altura de 15.2 mm). Estos relés están disponibles en una configuración de 1 forma A, 1 NO (normalmente abierta) y pueden proporcionar soluciones para diseños que requieren altas capacidades de resistencia de entrada y donde el espacio de la PCB es limitado.
10 A
Contacto nominal a 250 V de CA, 85 °C
<16 mm
altura montada
≥4 kV
dieléctrico de contacto a bobina
Características principales
- Contactos 1 forma A, 1 NO (normalmente abiertos) con clasificación de hasta 10 amperios a 250 voltios de CA
- Funciona a temperatura ambiente de hasta 85 °C
- Reconocidos por UL, expediente E82292
- Aprobado por VDE, certificado 40007630
- Certificado R 50432700 TUV
- Aprobado por CQC, certificado 18002202082


Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la capacidad de la corriente de entrada para los relés OJT TV-8?
R: Los relés TV-8 OJT tienen una potencia nominal de hasta 117 A de corriente de entrada. Esto los hace ideales para las aplicaciones que requieren una alta resistencia de corriente de entrada en las cargas que producen corriente de entrada, en especial, en aplicaciones inteligentes e iluminación. Los requisitos de diseño de alta resistencia de corriente de entrada están en aumento en muchas industrias, como la de los electrodomésticos y la automatización de edificios.
P: ¿Cuál es la corriente nominal para los relés OJT TV-8?
R: Los relés TV-8 OJT son una disposición de contacto de 1 forma A, 1 NO (normalmente abierta) con clasificación de hasta 10 amperios a 250 voltios de CA.
P: ¿Qué tan pequeños son los nuevos relés OJT TV-8?
R: El tamaño de 18.2 x 10.2 x 15.2 de altura de los relés TV-8 OJT hace que sean ideales para diseños de placas con espacio limitado en de la placa de circuito impreso (PCB) o por encima de esta.
Aplicaciones clave
- Iluminación (en interiores)
- Artefactos
- Lavarropas
- Refrigeración
- Artefactos de cocina
- HVAC
- Maquinaria y controles industriales
- Motores
- Controles de la fuente de alimentación
- Impresoras
- Enchufes inteligentes