![señal eléctrica](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/electric-signal.png/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
CÓMO LEGIR LA SEÑAL DE SALIDA ADECUADA PARA UNA APLICACIÓN
Los sensores de posición LVDT están disponibles con varias señales de salida. Conoce algunas de las variables y opciones.
Un sensor de posición lineal LVDT de voltaje CA no contiene ningún sistema electrónico interno y requiere un oscilador externo, un amplificador de portadora o demoduladores y filtros para funcionar. Un sensor de posición lineal LVDT de voltaje CC se compone de un LVDT de voltaje CA y un módulo generador de portadora o de acondicionamiento de señal. Conserva todas las características deseables del LVDT de CA y la sencillez del funcionamiento en CC. Elegir una señal de salida LVDT de CA o de CC a menudo depende del tipo de aplicación.
APLICACIONES LVDT ACCIONADAS POR CA
![LVDT](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/Position-XS-C_1024x500.jpg)
Temperaturas extremas
Por debajo de -20 °C o por encima de 85 °C
Los LVDT accionados por CA funcionan a temperaturas de -200 °C a 500 °C porque están construidos con los materiales apropiados. Un LVDT de voltaje CC, en cambio, está limitado por las propiedades de los materiales del módulo electrónico de acondicionamiento de señal.
Tamaño compacto
Mientras que las expectativas de la vida útil de los LVDT con un sistema electrónico interno es de 20 años, las de los LVDT de CA de núcleo libre y sin contacto son más altas. Por su alta confiabilidad, son ideales para las instalaciones en lugares de difícil acceso. Sin la necesidad de componentes electrónicos internos, los LVDT de CA también están disponibles en tamaños más pequeños para lugares compactos. Los componentes electrónicos remotos se pueden instalar en un lugar accesible lejos del LVDT.
Choques y vibraciones elevados
Los choques y las vibraciones podrían afectar a los componentes electrónicos sensibles. La instalación de un LVDT CA permite al usuario separar el elemento sensor de los circuitos electrónicos. Conectados por cables largos de hasta 31 metros (100 pies), los LVDT accionados por CA funcionan en entornos hostiles con componentes electrónicos ubicados a distancia que opera en zonas benignas.
APLICACIONES LVDT DE VOLTAJE CC
![lvdt sumergible](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/product_image_SSIR.png)
Instalación fácil y rápida
Con la entrada o salida de CC y la salida calibrada de fábrica se logra una configuración sencilla y rápida. Mediante el uso de ASIC y microprocesadores, con los componentes electrónicos internos se logran funciones de procesamiento más complejas, así como el acondicionamiento de la señal dentro de la carcasa del sensor. Puesto que no hay necesidad de calibración o no se depende del equipo de amplificación, el tiempo de configuración se reduce, así como el costo general del sistema.
Ayuda a eliminar los requisitos de acondicionamiento de señal
El LVDT de voltaje CC ayuda a eliminar el volumen, el peso y el costo de los equipos externos convencionales de excitación, de demodulación y de amplificación de CA (idóneo para aplicaciones en exteriores en las que puede no existir un panel de control). También producen salidas digitales directamente compatibles con sistemas basados en computadoras y buses digitales estandarizados, lo cual es recomendable en aplicaciones submarinas y de metrología.
Opción de alimentación por bucle
Salida de 4-20 mA
A diferencia de las señales de voltaje, las de corriente no disminuyen en un tramo largo de cable. Esto hace que los LVDT de 4-20 mA de bucle sean ideales para aplicaciones donde se requieren largos tendidos de cable de más de 1000 pies. Esta es una característica muy útil en aplicaciones submarinas y en exteriores donde los paneles de control podrían estar ubicados lejos del sensor.
Ventajas de los LVDT de CA frente a los de CC
LVDT de CA | LVDT de CC |
---|---|
Vida eléctrica y mecánica ilimitada | Señal de salida analógica o digital precalibrada |
Mayor resistencia a choques y vibraciones | Ayuda a eliminar la dependencia del acondicionamiento de señal |
Amplia línea de temperatura de funcionamiento | Compensación de errores integrada |
Tamaño pequeño que cabe en lugares de difícil acceso | Menor costo general del sistema |
Resolución infinita | Tiempo de configuración más rápido |