![cabezal submarino con ROV en el océano](/content/dam/te-com/images/sensors/global/application-hero/subsea-oil-gas-equipment.png)
Elige la protección adecuada
Los sensores de posición LVDT pueden construirse con varios niveles de protección IP.
El grado de protección IP clasifica el nivel de protección de un sensor contra la infiltración de materiales extraños como el polvo y el agua. El primer dígito de la clasificación IP indica el nivel de protección contra los sólidos que entran en un sensor, mientras que el segundo señala la resistencia a la humedad (consulte la Tabla 1). Mientras que un cero no designa ninguna protección en absoluto, los números más altos identifican una defensa más estricta contra los elementos que invaden un sensor mientras operan en un entorno específico. Los sensores de posición lineales LVDT generalmente se clasifican entre IP-61 e IP-69. Si bien son herméticos al polvo en prácticamente todas las configuraciones (de ahí el uso constante del número "6" como el primer dígito de la clasificación IP), los sensores LVDT tienen diferentes niveles de protección contra la entrada de agua según la construcción. Por ejemplo, algunos sensores de posición LVDT están construidos con una protección de bobina limitada, mientras que otros están protegidos con barniz o epoxis. Los LVDT herméticamente sellados se sueldan cerrados para que nada pueda penetrar en el sensor. Cada tipo de construcción LVDT tiene una clasificación IP diferente y puede variar según el fabricante.
PROTECCIÓN IP
Cuadro 1
Segundo dígito IP | Nivel de protección contra la entrada de agua |
---|---|
0 | Ninguno |
1 | Goteo de agua |
2 | Goteo de agua cuando se inclina hasta 15 ° |
3 | Pulverización de agua |
4 | Salpicaduras de agua |
5 | Agua a presión |
6 | Chorros de agua potentes |
7 | Inmersión temporal en agua |
8 | Inmersión continua en agua |
LVDTS NO SELLADOS HERMÉTICAMENTE
IP-61
El sellado externo del sensor de posición lineal LVDT no herméticamente sellado cumple con la norma IEC IP-61. Como estos sensores están protegidos de la entrada de polvo y la condensación, son adecuados para las siguientes aplicaciones:
- Ambientes secos con exposición limitada al polvo/suciedad
- Pruebas de laboratorio, aplicaciones en interiores
- Medición de precisión
- Reemplazo del indicador de marcado
- Retroalimentación de la posición del actuador del robot
Cuando las bobinas están completamente encapsuladas en epoxi, los sensores de posición LVDT no sellados herméticamente aumentan su clasificación a IP-64, lo que los hace adecuados para su uso en entornos donde puede haber mucha humedad.
LVDTS SELLADOS HERMÉTICAMENTE
IP-68
Construidos completamente de acero inoxidable, los LVDT sellados herméticamente incorporan bobinas selladas contra entornos hostiles según la norma IEC IP-68. Además de estar protegidos de la entrada total de polvo, estos sensores están clasificados para la inmersión en agua a largo plazo hasta una presión específica sin entrada de agua. Las aplicaciones recomendadas para los LVDT con clasificación IP-68 incluyen:
- Monitoreo estructural en exteriores
- Aplicaciones con polvo, suciedad, grasa y humedad
- Industria pesada
- Posición de la válvula
Todos los sensores calificados por los fabricantes para lograr el IP-68 pueden no ser los mismos, pero deben exceder las clasificaciones del IP-67. Los sensores IP-68 están soldados mediante soldadura, con todas las piezas soldadas construidas de metal con la excepción del conector. Los sensores en sí mismos pueden sumergirse en agua u otros fluidos hasta 1000 PSI cuando no están en funcionamiento. Sin embargo, no pueden funcionar mientras están sumergidos porque el agua podría colarse en el tapón de acoplamiento y causar un cortocircuito.
LVDTS SUMERGIBLES
IP-68
Los LVDT sumergibles están clasificados en IP-68 con el conector de acoplamiento Seacon Branter apropiado. El conector y el enchufe de acoplamiento están clasificados para presiones de hasta 5000 PSI o más. Por lo general, estas unidades están diseñadas con una vida útil de 20 años para su uso en aplicaciones críticas donde el acceso a la unidad para su reemplazo o reparación es muy costoso.
Aplicaciones recomendadas:
- Agua de mar o agua dulce
- Monitoreo estructural de presas/puentes
- Monitoreo de la posición de la válvula de bobina de choque/árbol
- Extensómetros submarinos
- Cables de amarre
- Retroalimentación de la posición del actuador/sujetador de ROV