Nuestra gama de sensores y conjuntos de termocuplas está disponible en numerosos estilos estándar y personalizados. Nuestros sensores de termocupla funcionan en un amplio rango de temperaturas y utilizan señales de salida estándar de la industria. Ofrecemos los tipos de aleación más populares, así como revestimiento de metal y opciones de cabezal de conexión industrial. Nuestra amplia disponibilidad de tamaño abarca desde micro hasta industrial pesado, y ofrecemos una gama completa de estilos de motores o generadores y de la industria del plástico. Nuestros sensores de termocupla de Clase 1 están construidos de acuerdo con la norma IEC584.