Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Diseño de los microtermopares

  • Opciones y diseño de puntas flexibles y ultradelgadas: baja masa térmica que influye de una manera mínima la temperatura del objeto
  • Precisión superior: precisión líder en la industria que da como resultado el máximo rendimiento incluso en los entornos más complejos
  • Tiempo de respuesta rápido: son ideales para las aplicaciones en las que los cambios de temperatura se deben detectar de manera rápida
  • Fabricación avanzada y adaptable: los procesos de TE Connectivity hacen posible productos únicos y capacidades avanzadas

Microtermopares (MTC)

¿Lo sabías?

  • El tiempo de respuesta de los MTC es de fracciones de segundo, lo que los hace ideales para aplicaciones en las que es necesario detectar cambios rápidos de temperatura.
  • El cable del microtermopar del tipo T no es magnético, por lo que se puede utilizar en aplicaciones magnéticas sin problemas.
  • Los márgenes especiales de error definen la intercambiabilidad del termopar, que es el mayor de 0.5 °C o 0.4 % para el tipo T.
  • Las conexiones por soldadura dura proporcionan opciones adicionales para los tipos de cable de los termopares en comparación con las conexiones por soldadas blanda.
  • Para que los MTC realicen mediciones precisas, se deben utilizar cables de aleación para conectar el sensor termopar a la instrumentación de detección de la temperatura.
  • La polieterimida es el material de aislamiento que se prefiere para el cable de termopar de tipo T, ya que se adhiere bien a ambas patas del termopar y es mecánicamente resistente.
  • El tiempo de respuesta de un termopar depende del medio de inmersión, el diámetro del cable, el tipo de aleación y la temperatura de las aplicaciones. Al encapsular la unión del termopar, se demora un poco el tiempo de respuesta.
  • La innovadora tecnología del encapsulado de polímeros de TE utiliza un polímero biocompatible y se cuenta con longitudes y espesores estándares y a medida.
  • La temperatura máxima del aislamiento de polieterimida es de 180 °C.
  • La temperatura máxima del aislamiento de poliimida es de 240 °C.
  • Los termopares de microtubos están disponibles en una amplia variedad de carcasas de acero inoxidable de grado médico.

Aplicaciones destacadas

Aplicación Característica Ventajas
Terapia de ablación Los microtermopares monitorean la temperatura, la duración y la propagación del calor al tejido circundante. Hace posible la ablación del tumor al tiempo que protege los tejidos cercanos
El MTC cuenta con el perfil más pequeño, la forma más precisa y el montaje más sencillo para el fabricante de productos médicos. Le brinda al cirujano el mejor rendimiento y control, a la vez que mantiene bajos los costos de fabricación
Contracción tisular Tamaño muy pequeño, de AWG#36 a AWG#44. Puede utilizarse para el tratamiento de las várices Se introduce un catéter de radiofrecuencia en la vena y el vaso se calienta con energía de radiofrecuencia a medida que se retira el catéter, lo que provoca el colapso de la vena.
Tiempo de respuesta rápido e información precisa sobre la temperatura La gran flexibilidad y el diámetro muy pequeño del microtermopar hacen posible que el tratamiento se pueda llevar a cabo en vasos sanguíneos muy pequeños
Microelectrónica Pequeño y de perfil bajo Cabe en espacios reducidos y por debajo de componentes que producen calor
Construcción robusta: protege el elemento de detección y opera de manera confiable por años Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales
Dispositivos mecánicos (rodamientos) Materiales que cumplen con las normas de la industria: tipo K y tipo T Permite utilizar productos y diseños de interfaz estándar
Disponible en uniones soldadas o fusionadas Capacidad para detectar niveles de señal acústica muy pequeños
barra naranja
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable o revestimiento  Poliesterimida

  • Tipo de termopar  T

  • Tipo de empaque  Carrete

Fijación mecánica

  • Longitud de cable (mm) 1803.4, 1828.8

  • Longitud de cable (in) 71, 72

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 0.15, .2

  • Ancho de producto (in) 0.006, 0.008

  • Longitud del producto (mm) 1803.4, 1828.8

  • Longitud del producto (in) 71, 72

  • Altura de producto (mm) 0.08, 0.1

  • Altura de producto (in) 0.003, .004

Condiciones de uso

  • Márgenes de error o precisión T  Límites de error especiales +/-.5C, Límites estándar/+- 1 °C

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

Otro

  • Conexión a tierra  Con puesta a tierra, Sin conexión a tierra

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0018

Documentos Relacionados